Wybierz swój region i język

Menu

Przekładnik napięciowy w izolacji gazowej (72,5–550 kV)

Wszystkie wartości znamionowe transformacji w jednym urządzeniu

Przekładnik napięciowy stacji łączy w sobie charakterystykę transformatora separacyjnego z możliwościami transformatora rozdzielczego, podając moc wyjściową wystarczającą dla mniejszych obciążeń pomocniczych. Przekładniki napięciowe Hitachi Energy w izolacji gazowej przeznaczone do systemów napięcia pierwotnego do 550 kV mają następujące cechy:

  • Laminowany rdzeń stalowy z ukierunkowanym ziarnem, o wysokim poziomie przepuszczalności
  • Uzwojenia z miedzi elektrolitycznej
  • Izolacja kompozytowa
  • Obudowa ze stopu aluminium
  • Nadają się do instalacji na zewnątrz
  • Zdalne monitorowanie poziomu izolacji wewnętrznej za pomocą manometru z progiem alarmowym i progiem blokady
  • Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony aparatu przed nadciśnieniem wewnętrznym

Akcesoria:

  • Dodatkowe uzwojenia pomiarowe
  • Przełącznik zaczepów bez obciążenia
  • Czujnik temperatury uzwojeń

Zastosowania

  • Źródło zasilania dla elementów pomocniczych w podstacji
  • Elektryfikacja obszarów wiejskich/odległych
  • Zasilanie pól naftowych i gazowych
  • Elektryfikacja kolei/lotnisk
  • Zasilanie w górnictwie i budownictwie
  • Szpitale i instalacje obronne
  • Sterowanie przełączaniem i podstacją
  • Elektrownie wiatrowe i słoneczne
  • Kontrola przeciwpowodziowa i stacje pomp
  • Oświetlenie linii przesyłowych dla bezpieczeństwa lotniczego
  • Zdalne wieże telefonii komórkowej

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ekonomiczne rozwiązanie dla odizolowanych stacji
  • Doskonale nadaje się do integracji z kompletną komorą rozdzielnicy wysokiego napięcia
  • Pomocnicze źródło zasilania bezpośrednio z linii wysokiego napięcia
  • Bezpośrednie przetwarzanie wysokiego napięcia na niskie napięcie i wysokiego napięcia na średnie napięcie
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki izolacji SF6 i izolatorami przepustowymi: przeciwwybuchowe, niepalne
  • Bezobsługowy

Skrócone dane dotyczące wydajności

Parametr TIP UG
Instalacja Na zewnątrz
Izolacja Mieszanina gazu SF6  lub SF6/N2
Najwyższe napięcie dla sprzętu 72,5–550 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Do 630 kV
Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego Do 1550 kV
Maks. wydajność na fazę Do 500 kVA Do 167 kVA
Napięcie wtórne Niskie lub średnie napięcie Niskie napięcie
Izolatory Kompozyt
Minimalna temperatura otoczenia

-30 ºC (100% SF6)

-50°C (mieszanina SF6/N2)

Maksymalna temperatura otoczenia 50°C
Poziom zanieczyszczenia IV (bardzo wysoki)
Dokładność Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE