Wybierz swój region i język

Menu

Cooling system solutions

Układy chłodzenia

Kompletne układy chłodzenia czystą wodą do różnych zastosowań przemysłowych i przenoszenia mocy o wydajności chłodzenia od 2 kW

Układy chłodzenia czystą wodą Hitachi Energy to niezawodne i energooszczędne rozwiązania o zoptymalizowanych kosztach cyklu życia. Czynnikiem chłodzącym w naszych rozwiązaniach jest woda. Konkretne zastosowanie określa, kiedy należy użyć wody z kranu, wody z glikolem lub destylowanej.

Nasze rozwiązania w zakresie układów chłodzenia są dostępne na każdym etapie cyklu życia produktu, od rozwoju, projektowania, sprzedaży i produkcji, po montaż, testowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie i serwis.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Niestandardowe rozwiązania w zakresie kluczy obrotowych 
  • Ponad 30 lat doświadczenia – sprawdzona technologia
  • Pełne wsparcie posprzedażowe dla zoptymalizowanej wydajności przez cały cykl życia produktu

Dowiedz się więcej

Naszym środkiem chłodzącym jest woda. Jakość potrzebnej wody zależy od konkretnego zastosowania: 

Woda destylowana – gdy potrzebna jest woda o niskiej przewodności

Zastosowania energoelektroniczne, takie jak:

  • Chłodzenie półprzewodników w urządzeniach elektrycznych, takich jak HVDC, SVC, przetwornice, napędy itp.
  • Chłodzenie w procesach metalurgicznych i inne zastosowania przemysłowe.
  • Zapewnienie chłodzenia tam, gdzie czysta woda bez chemikaliów jest niezbędna, na przykład do zastosowań takich jak przemysł spożywczy i medyczny.
  • Chłodzenie cewek magnetycznych, takich jak generatory i silniki.

Woda z kranu - gdy przewodność nie jest problemem

Zastosowania obejmują

  • Chłodzenie pomieszczeń
  • Magazynowanie energii

Mieszanina glikolu/wody - gdy istnieje ryzyko zamarznięcia

Jak to działa

Zasada działania wszystkich układów chłodzenia czystą wodą jest zasadniczo taka sama. Obiekt jest chłodzony przez główną pętlę. Woda przenosi ciepło do wymienników ciepła woda-woda lub woda-powietrze. Z głównej pętli niewielka część przepływu przechodzi przez obwód przetwarzania wody. Woda jest filtrowana mechanicznie. W razie potrzeby jest również stale oczyszczana z jonów i tlenu. Przewodność wody chłodzącej może być utrzymywana nawet na poziomie <0,1 µS/cm (w temperaturze 25°C).

Układy prefabrykowane

Nasze układy chłodzenia są prefabrykowane i montowane w jednej lub kilku jednostkach. Większość układów zawiera urządzenia sterujące ze sterownikiem PLC i oprogramowaniem. Układy są testowane i weryfikowane przed dostawą.

Instalacja i rozruch

Ponieważ dostarczamy systemy na całym świecie, opracowaliśmy standardy projektowe i procedury kontrolne umożliwiające wydajną instalację i uruchomienie na miejscu. Większość naszych klientów może z łatwością samodzielnie skonfigurować systemy, postępując zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Rozwiązania chłodzenia pojemników

Opcjonalnie systemy mogą być dostarczane w postaci gotowego do użycia kontenera. Można go wykorzystać do optymalizacji logistyki oraz zminimalizowania czasu przestoju i instalacji. 

W zwykłym rozwiązaniu kontenerowym zespół pompy układu chłodzenia, obwód uzdatniania, rozruszniki silnika, a także zabezpieczenie i sterowanie systemem są zamontowane w obudowie lub kontenerze. Opcjonalne wyposażenie kontenera może obejmować izolację, wentylację, oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację. 

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą