Wybierz swój region i język

Menu

Grid-enSure®

Odporność i stabilność zdefiniowane na nowo

Grid-enSure®

Przegląd rozwiązań Grid-enSure dla sieci elektroenergetycznych, opartych na energoelektronice i zaawansowanych systemach sterowania, zwiększających odporność i elastyczność sieci oraz wspierających jej modernizację.

Nowe wyzwania dla sektora energetycznego

Światowe sieci elektroenergetyczne ewoluują w niespotykanym dotąd tempie pod wpływem zmian w strukturze wytwarzania energii, zapotrzebowaniu na energię oraz całym ekosystemie elektroenergetycznym. Bez odpowiednich działań i rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych przyszła, jeszcze bardziej złożona sieć będzie mniej odporna, trudniejsza w zarządzaniu, bardziej zdecentralizowana i mniej niezawodna.
Ograniczenia sieci
Rosnący udział rozproszonych odnawialnych źródeł energii sprawia, że wytwarzanie energii staje się coraz bardziej zdecentralizowane. Ta zmiana jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie wymaga istotnych zmian w sposobie zarządzania siecią elektroenergetyczną.
Decentralizacja sieci
Decentralizacja sieci oraz integracja różnorodnych źródeł energii wymagają zaawansowanych systemów sterowania zdolnych do aktywnego zarządzania popytem.
Niewystarczająca odporność i stabilność sieci
Technologie takie jak bezwładność syntetyczna i szybka regulacja częstotliwości zwiększają stabilność sieci elektroenergetycznej oraz wspierają jej niezawodną i odporną pracę.

Czym jest Grid-enSure®?

Grid-enSure to w pełni zintegrowane portfolio obejmujące najbardziej zaawansowane obecne i przyszłe rozwiązania Hitachi Energy, oparte na energoelektronice oraz zaawansowanych systemach sterowania. Zostało zaprojektowane, aby zwiększać elastyczność, odporność i stabilność sieci elektroenergetycznej.

Od wydajności komponentów do wydajności całego systemu

Przez dziesięciolecia wydajność sieci elektroenergetycznej mierzono parametrami poszczególnych komponentów: szybszym przełączaniem, większą przepustowością i wytrzymalszymi urządzeniami.

Dziś to już nie wystarcza.

W miarę jak systemy elektroenergetyczne stają się coraz bardziej dynamiczne i wzajemnie powiązane, kluczowe znaczenie ma to, jak cały system zachowuje się w czasie rzeczywistym, szczególnie w sytuacjach przeciążenia lub zakłóceń.

Platforma sterowania i ochrony MACH™ umożliwia tę zmianę. Dzięki skoordynowanemu sterowaniu i zabezpieczeniom obejmującym cały system, MACH umożliwia wczesne wykrywanie zakłóceń, ich lokalne ograniczanie oraz zapobieganie ich eskalacji.

  • Reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki sieci w czasie liczonym w mikrosekundach.
  • Koordynacja w skali całego systemu obejmująca przekształtniki, zabezpieczenia oraz tryby pracy
  • Stabilna praca w warunkach zakłóceń, nawet w sieciach o niskiej bezwładności

Efekt: zoptymalizowana wydajność na poziomie całego systemu, dzięki której całość działa lepiej niż wynikałoby to z sumy jej poszczególnych elementów.

Rozwiązania gotowe na wyzwania przyszłości, dostępne już dziś

Portfolio Grid-enSure® obejmuje najnowocześniejsze technologie: kompensatory statyczne (STATCOM), systemy przesyłu wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), statyczne przemienniki częstotliwości (SFC) oraz systemy magazynowania energii (ESS), zapewniając funkcjonalności przyszłościowe, takie jak wsparcie napięciowe, szybka odpowiedź częstotliwościowa, inercja syntetyczna, udział w generowaniu prądów zwarciowych oraz zwiększona wytrzymałość systemu elektroenergetycznego.
Illuminated power lines at night

Pięć funkcjonalności. Jedna inteligentniejsza sieć.

Poznaj serię

Co jest wyjątkowe?

Kluczowe korzyści, które na nowo definiują odporność i stabilność sieci elektroenergetycznej

Dowiedz się, w jaki sposób Grid-enSure dostarcza kluczowe elementy niezbędne do zapewnienia odporności, stabilności i elastyczności sieci elektroenergetycznej dzięki zaawansowanym rozwiązaniom sieciowym, gwarantując niezawodne dostawy energii oraz najwyższą wydajność systemu.
Zwiększenie niezawodności dostaw energii
Wzmocnienie odporności sieci elektroenergetycznej
Utrzymanie kontroli nad zmieniającą się siecią elektroenergetyczną
Przyspieszenie integracji odnawialnych źródeł energii
Zwiększenie zdolności przesyłowych oraz odblokowanie niewykorzystanych rezerw mocy przesyłowej

Energoelektronika, stanowiąca fundament nowoczesnych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, bazuje na najnowszych technologiach półprzewodnikowych i umożliwia szybką oraz bezpieczną konwersję i sterowanie przepływami energii w całym ekosystemie sieci elektroenergetycznej

Wysoka gęstość mocy

Najnowsza generacja półprzewodników umożliwia przesył nawet o 20% większego prądu. Większa gęstość mocy przekłada się na wyższą efektywność operacyjną, mniejsze wymagania przestrzenne oraz większą niezawodność.

+20%

więcej energii elektrycznej
Wspiera integrację odnawialnych źródeł energii
Zwiększa zdolności przesyłowe i dostępne moce.

Wyższa częstotliwość przełączania

Wyższa częstotliwość przełączania półprzewodników (10-100×) ogranicza przenikanie harmonicznych do sieci, zmniejszając zapotrzebowanie na filtry w instalacjach małej mocy, takich jak infrastruktura e-mobilności.

Nawet 10-100 razy wyższa częstotliwość przełączania półprzewodników.
Zmniejsza straty mocy
Większa niezawodność dostaw energii

Opinia naszych ekspertów

Zrealizowane projekty

Jesteśmy gotowi. A Ty?

Już dziś dysponujemy rozwiązaniami pozwalającymi sprostać wyzwaniom przyszłego systemu energetycznego i uczynić go bardziej zrównoważonym, elastycznym, niezawodnym oraz bezpiecznym.