Sektor transportu morskiego idzie pełną parą naprzód w dążeniu do ambitnych celów zrównoważonego rozwoju, dążąc do zmniejszenia emisji CO2 o 70% do 2040 r. poprzez rozwiązania elektryfikacyjne dla dużych statków i promów transportu publicznego, od sieci po wtyczki i kluczowe komponenty napędowe.
Właściciele portów i operatorzy statków poszukują innowacyjnych sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem, zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji CO2 i umożliwienie przejścia z oleju napędowego na statki elektryczne i hybrydowe. Największym wyzwaniem dla naszych klientów jest modernizacja istniejących flot i portów w celu wsparcia niezbędnych inicjatyw elektryfikacji i cyfryzacji, które umożliwią tę transformację.
Cyfrowa przyszłość w zasięgu ręki
- Obejmij pokładową elektryfikację
- Transformacja strategii w zakresie energii elektrycznej na lądzie
- Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań cyfrowych
Elektryfikacja statków towarowych z wykorzystaniem technologii pokładowej stanowi duże wyzwanie. Ponieważ żegluga międzykontynentalna obejmuje wielodniowe trasy bez postojów w portach, do zapewnienia zasilania podczas podróży i utrzymania ładunku musi wystarczyć energia magazynowana w akumulatorach.
Najwyższa w branży jakość i wydajność w razie zwarcia
Bezpieczna i niezawodna dystrybucja energii elektrycznej na pokładzie
Napęd elektryczny statków transportowych wymaga transformatorów zaprojektowanych specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań zastosowań morskich. Firma Hitachi Energy oferuje konstrukcje w różnych rozmiarach, o różnych masach i o różnej mocy znamionowej.
Poprawa jakości energii elektrycznej na pokładzie
Firma Hitachi Energy opracowuje i produkuje szeroką gamę kondensatorów i filtrów, które poprawiają jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych poprzez eliminację zakłóceń i poprawę współczynnika mocy zgodnie z wymaganiami sieci.
Nasza rozległa globalna struktura umożliwia nam oferowanie profesjonalnego wsparcia w pobliżu Twojej lokalizacji. Pomożemy Ci zidentyfikować problemy, a także zapewnimy odpowiednie rozwiązania i usługi.
Dlaczego warto współpracować z firmą Hitachi Energy?
Kompleksowa elektryfikacja i integracja sieci: Monitoruj i zarządzaj pełną elektryfikacją i integracją sieci portów i terminali kontenerowych za pośrednictwem jednego interfejsu, niezawodnie zasilając wszystkie operacje portowe i zadokowane statki.
Poprawiona jakość i wydajność zasilania: Popraw jakość zasilania pokładowego dzięki kondensatorom i rozwiązaniom filtracyjnym, które eliminują zakłócenia i poprawiają współczynnik mocy zgodnie z wymaganiami sieci.
Redukcja wpływu na środowisko: Ogranicz emisje zanieczyszczeń, hałas i wibracje w portach, podłączając statki do portowej sieci elektrycznej, umożliwiając im wyłączenie pokładowych jednostek wytwarzania energii podczas postoju.
Inteligentna transformacja portów: Wykorzystaj jeden interfejs do projektowania, dostarczania, instalacji i uruchamiania kompletnych rozwiązań do elektryfikacji i integracji portów. Wykorzystaj inteligentne rozwiązania do efektywnej komunikacji między wszystkimi zasobami portów, umożliwiając aplikacjom ITS dwukierunkową komunikację między czujnikami, kontrolerami i personelem.
Kompleksowe zarządzanie siecią: Zarządzaj sieciami za pomocą bezpiecznej platformy w czasie rzeczywistym do szerokiej gamy aplikacji sterujących i monitorujących, zyskując wgląd w czasie rzeczywistym dla pewności operacyjnej.
Firma Hitachi Energy dostarcza rozwiązania do elektryfikacji i cyfryzacji portów, których klienci potrzebują, aby wspierać swoją transformację w kierunku zrównoważonej mobilności.
Doradztwo i serwis
Sprzęt
Rozwiązania cyfrowe
Pobierz historie klientów morskich Hitachi Energy „ABBACUS dla silniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci”
-
OPOWIEŚCI DLA KLIENTÓW
Posłuchaj naszych klientów
Stwórzmy zrównoważoną morską przyszłość
Opowiedz nam o swoich projektach już dziś.