Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory rozdzielcze typu suchego

Transformatory rozdzielcze zapewniają bezpieczne poziomy napięcia dla poboru mocy. Jednak często znajdują się one w gęsto zaludnionych obszarach lub w pobliżu wrażliwych ekosystemów. Używanie transformatorów wypełnionych olejem w takich obszarach może stwarzać dla człowieka i środowiska ryzyko pożaru i wycieku oleju. W takich przypadkach preferowaną alternatywą są transformatory typu suchego. Dlatego klienci coraz częściej wybierają transformatory suche, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska i pożaru.

Poza brakiem oleju, wszystkie komponenty transformatorów typu suchego mają postać stałą; nie mają punktów zapłonu ani nie wymagają tulei. W ten sposób eliminowane są główne przyczyny pożaru i wycieku oleju. Większość elementów izolacyjnych stosowanych w transformatorach suchych może być również łatwo poddana recyklingowi. Co więcej, całkowity koszt posiadania transformatorów suchych ze względu na niższy koszt instalacji i potrzebę zastosowania systemu przeciwpożarowego jest znacznie niższy.

Dzięki wiodącym innowacjom technologicznym Hitachi Energy od ponad 40 lat jest liderem w dziedzinie rozwoju, produkcji i dostaw transformatorów suchych. Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów typu suchego o napięciu pierwotnym do 72,5 kV, skonstruowanych zgodnie ze wszystkimi głównymi normami, w tym IEC i ANSI. 

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym firma Hitachi Energy z powodzeniem zaprojektowała i wyprodukowała transformator suchy, który może wytrzymać podstawowy poziom impulsu (BIL) 100 kV / 550 kV. W ten sposób torując drogę do wykorzystania tej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska technologii transformatorowej nawet na poziomie podtransmisyjnym.

Transformatory te spełniają rygorystyczne parametry w odniesieniu do wymagań systemu elektrycznego i funkcjonowania w obszarach o ekstremalnych warunkach klimatycznych. Transformatory suche i żywiczne Hitachi Energy są praktycznie bezobsługowe i produkowane zgodnie z normami branżowymi i międzynarodowymi, w tym ISO 9001.

 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ponad 40 lat działalności na rynku
  • Udoskonalane i rozwijane technologie obejmujące wszystkie zastosowania
  • Ciągłe innowacje, badania i rozwój z ukierunkowaniem na klientów
  • Ponad 40 000 transformatorów typu suchego działających na całym świecie

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Powiązane oferty

Distribution Transformers Panels

Transformatory dystrybucyjne

Dławiki i cewki indukcyjne

Serwis transformatorów

Izolacja i komponenty transformatorów

LYS186599_2

Transformatory

Wiadomości i wydarzenia

Hitachi Energy wprowadza na rynek innowacyjny bezolejowy transformator trakcyjny typu plug-and-play

Transformator trakcyjny typu suchego RESIBLOC® Rail ze zintegrowanym układem chłodzenia został zaprojektowany, aby zmniejszyć emisję CO2 i całkowitych kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą