Poprawa jakości zasilania w celu zwiększenia wydajności i niezawodności sieci
Hitachi Energy jest wiodącym dostawcą rozwiązań poprawiających jakość zasilania sieci elektrycznych. Opierając się na rozległym doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych technologii, Hitachi Energy opracowuje i produkuje szeroką gamę produktów i rozwiązań. Poprawiają one jakość zasilania sieci elektroenergetycznych poprzez eliminację zakłóceń i polepszenie współczynnika mocy zgodnie z wymaganiami sieci. Produkty i rozwiązania Hitachi Energy w zakresie jakości zasilania są dostępne dla systemów niskiego, średniego i wysokiego napięcia.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Kompleksowa oferta: Oferta kondensatorów i filtrów firmy Hitachi Energy obejmuje kondensatory i sterowniki, bocznikowe baterie kompensacji mocy biernej z dławikami i bez, stopniowe i bezstopniowe szybkie kompensatory mocy biernej oraz filtry pasywne i filtry harmonicznych dla wymagań napięciowych od 208 V do 800 kV oraz dla szerokiej gamy zastosowań w branży komercyjnej, przemysłowej, dystrybucyjnej i przesyłowej. Dostępne są rozwiązania zarówno dla AC, jak i DC. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę naszego portalu jakości zasilania
- Szerokie doświadczenie w terenie: Firma Hitachi Energy ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie kondensatorów i filtrów oraz ich zastosowania w terenie. Jako klient Hitachi Energy zyskujesz dostęp do naszej rozległej wiedzy i doświadczenia oraz pełne wsparcie w formie analiz, obliczeń i sugestii dotyczących rozwiązań niestandardowych.
- Blisko klienta: Nasza rozległa globalna struktura umożliwia nam oferowanie kompetencji eksperckich w pobliżu, więc pomożemy Ci zidentyfikować problemy, dostarczymy rozwiązania i spełnimy Twoje wymogi.
Nasza oferta
- Produkty
- Komponenty i serwis
Wiadomości
Najważniejsze wydarzenia w mediach
Historie klientów
Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej
Powiązana oferta
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą