Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii na świecie które może odegrać ważną rolę w przyszłym miksie energetycznym naszej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. Bez trudu można zrozumieć, dlaczego tak jest.
Wykorzystywanie i przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną jest nie tylko najtańszą opcją dla odnawialnego źródła energii, ale może być również wdrażane na dużą skalę i szybko, niezależnie od tego, czy są to panele słoneczne na dachach, czy farmy słoneczne na skalę użytkową. Co ważniejsze, uzupełnia on morską i lądową energię wiatrową, promując miks energii odnawialnej, który służy konsumentom na całym świecie.
Przyszłość energii słonecznej rysuje się w jasnych barwach
W miarę jak świat zmierza w kierunku odnawialnej energii elektrycznej, energia słoneczna jest liderem jako czyste, zrównoważone i niedrogie źródło energii. Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem energii słonecznej, dostawcą usług energetycznych czy firmą, która chce stać się bardziej zrównoważona, dzięki współpracy z Hitachi Energy możesz uwolnić pełny potencjał energii słonecznej dla sieci przyszłości.
Pozwól nam pobudzić Twoje ambicje związane z odnawialnymi źródłami energii dzięki naszym możliwościom w zakresie energii słonecznej.
NOWOŚĆ: Przyszłość energii słonecznej wspierana przez systemy hybrydowe
Czas przyspieszyć rozwój energetyki słonecznej na skalę użytkową
Wyzwania związane z energią słoneczną
Dostarczanie energii słonecznej w skali użyteczności publicznej stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza w odniesieniu do bieżących problemów związanych z łańcuchem dostaw, integracji z siecią, łącznością, magazynowaniem energii i jakością energii.
Jesteśmy tu po to, aby wspierać naszych klientów od samego początku.
Dzięki wczesnemu zaangażowaniu możemy współpracować przy projektowaniu przed budową, rezerwowaniu zdolności produkcyjnych, umowach o wczesnej pracy i strategicznym partnerstwie, które spełnia twoje średnio-/długoterminowe wymagania.
Zapewnianie niezależności energetycznej
Aby farmy słoneczne mogły w pełni wykorzystać swój potencjał i wartość, ogólna złożoność i presja sieci wzrośnie.
W wielu z tych wymagających okoliczności, takich jak bardziej wymagające normy sieciowe i konieczność zapewnienia elastyczności, cyfryzacja będzie miała kluczowe znaczenie. Cyfryzacja będzie wymagana do monitorowania, utrzymywania i dostarczania praktycznych informacji, aby zapewnić niezawodną jakość energii elektrycznej przesyłanej i dystrybuowanej.
Energia słoneczna powinna być powszechnie wykorzystywana. Aby osiągnąć stabilną przyszłość energii odnawialnej, konieczne będą modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci.
Firma Hitachi Energy dysponuje specjalistyczną wiedzą, rozwiązaniami i determinacją, aby zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość energetyczną.
OPOWIEŚCI DLA KLIENTÓW
Dowiedz się więcej od naszych klientów z sektora energii słonecznej
Dowiedz się, jak Hitachi Energy integruje bezemisyjną energię z siecią z największego na świecie projektu solarnego.
-
WYPOSAŻONE OFERTY
Nasze rozwiązania w zakresie energii słonecznej
Blog & i wiadomości
Więcej informacji o energii odnawialnej i energii słonecznej
MegaWhat Renewables 2023
Elektrony, bajty i dolary: najlepszy plan rozwoju dla podmiotów zajmujących się energią odnawialną
Zrównoważona przyszłość energetyczna dzięki współpracy z Hitachi Energy
Wspólnie z naszymi klientami i partnerami jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku systemu energetycznego neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla , którego podstawą jest energia elektryczna.
Nasze zróżnicowane portfolio pomaga sprostać wyzwaniom związanym z integracją i podłączaniem energii słonecznej do sieci - czy to poprzez oprogramowanie do sprzedaży energii, usługi konsultingowe, dopasowane do potrzeb użytkownika przekształtniki energii słonecznej, rozwiązania w zakresie jakości energii, zarządzanie aktywami i wiele innych.
Przyszłość oparta na energii odnawialnej jest w naszym zasięgu.