Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Ograniczniki przepięć

Bezpieczna i niezawodna ochrona urządzeń elektrycznych

Ograniczniki przepięć Hitachi Energy są podstawowym zabezpieczeniem przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Hitachi Energy oferuje pełną gamę ograniczników przepięć do zastosowań wysoko- i średnionapięciowych. Asortyment obejmuje rozwiązania AC i DC do 1100 kV oraz ograniczniki do specjalnych zastosowań, takich jak transport kolejowy, urządzenia ograniczające napięcie DC i wiele innych. Konstrukcje są zgodne z normami IEC 60099-4 i ANSI/IEEEC62.11.

Zastosowania

  • Ochrona sprzętu podstacji w izolacji powietrznej i gazowej
  • Ochrona systemów trakcyjnych AC i DC
  • Zabezpieczenia HVDC
  • Ochrona zespołu kondensatorów szeregowych
  • Ochrona przewodów
  • Ochrona linii przesyłowych
  • Instalacja na obszarach zanieczyszczonych i obszarach o wysokiej aktywności sejsmicznej

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Nasze ograniczniki przepięć zostały zaprojektowane tak, aby były bezpieczne i z łatwością przetrwały duże obciążenia
  • Silny nacisk na jakość na wszystkich etapach, od surowców po gotowe produkty
  • Możliwe jest również opracowanie niestandardowych rozwiązań w zakresie poziomów ochrony, wydajności energetycznej i wymiarów

Nasza oferta

Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia

Ograniczniki przepięć średniego napięcia

Wiadomości

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Historie klientów

Powiązana oferta

Przekładniki

High voltage hybrid switchgear PASS M0S 420kv

Rozdzielnice i wyłączniki wysokiego napięcia

Hitachi Energy Disconnectors

Odłączniki

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą