Wybierz swój region i język

Menu

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe średniego napięcia

Ograniczniki przepięć służą do ochrony urządzeń elektrycznych przed wszelkiego rodzaju przepięciami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne lub operacje przełączania. Hitachi Energy ma ponad 100-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji ograniczników przepięć i urządzeń ochronnych.

Ograniczniki przepięć Hitachi Energy są wykonane z rezystorów z tlenku metalu (MO) bez iskierników, bezpośrednio formowane w silikonowej obudowie, w kolorze szarym, zaprojektowane i przetestowane zgodnie z normami IEC 60099-4 i IEC 62848-1.
 

Ochrona przeciwprzepięciowa do szerokiego zakresu zastosowań

  • Sieci kolejowe AC/DC
  • Aparatura rozdzielcza MV AIS & GIS
  • Transformatory
  • Ochrona układu kablowego
  • Sieci dystrybucji

Oferta specjalna

  • Jednostka zapobiegająca iskrzeniu do dystrybucyjnego urządzenia przeciwprzepięciowego
  • Urządzenie ograniczające napięcie (hybrydowy ogranicznik napięcia) do sieci trakcji prądu stałego
  • Rozwiązania do monitorowania udarów

Nasza oferta

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Powiązana oferta

Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia