Wybierz swój region i język

Menu

Pionierskie technologie

Pionierskie podejście i zaangażowanie w przemyślane innowacje

Jesteśmy liderami technologicznymi w ewolucji przyszłego systemu energetycznego na świecie. Nasze innowacyjne technologie pomagają zwiększyć dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej i ekologicznej energii, która jest niezbędna dla społeczeństwa do rozwoju i postępu. Potrzeby i styl życia konsumentów zmieniają się, a nasze przyszłościowe technologie pomagają uczynić system energetyczny bardziej odpornym i bezpiecznym.

Energia elektryczna będzie podstawą przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i wspólnie z klientami i partnerami tworzymy rozwiązania, które pomagają przyspieszyć transformację energetyczną. Klienci liczą na to, że nasze technologie pomogą im zintegrować ogromne ilości energii odnawialnej z sieciami energetycznymi i zarządzać coraz bardziej złożonymi procesami. Nasze technologie są ponadto podstawą elektryfikacji sektorów transportu, przemysłusmart life.

W oparciu o nasz status pioniera, który nasza firma ma już od ponad stu lat, przewidujemy przyszłe potrzeby, aby umożliwić klientom osiągnięcie celów. Wierzymy, że różnorodność i współpraca prowadzą do przełomowych innowacji. Dążąc do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, nasze zespoły nieustannie wprowadzają innowacje i inspirują do działania, aby dostarczać wartość ekonomiczną, środowiskową i społeczną dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Rozwiązujemy podstawowy problem społeczny, dostarczając społeczeństwu przystępną cenowo, niezawodną i zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju energię.

Gerhard Salge, dyrektor ds. technologii

Rekordowe technologie

Interkonektor Nordlink HVDC

Umożliwienie wymiany energii odnawialnej między Norwegią a Niemcami dzięki najdłuższemu na świecie międzynarodowemu interkonektorowi przetwornicy źródła napięcia w układzie przesyłowym.

Farma wiatrowa Dogger Bank

Połączenie największej na świecie morskiej farmy wiatrowej z 6 milionami domów w Wielkiej Brytanii przy użyciu prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC).

Oman Electricity Transmission Company

Jedna z pierwszych sieci komunikacyjnych w sektorze użyteczności publicznej oparta na kompleksowym szyfrowaniu zapewniającym cyberbezpieczeństwo Quantum-Safe.

Spółdzielnia elektryczna w Cordovie

Dążąc do autonomii energetycznej w Cordovie na Alasce, korzystamy z hybrydowego rozwiązania opartego na mikrosieci, w którym wykorzystaliśmy odnawialne źródła energii i system magazynowania energii na bazie akumulatorów (BESS).

Łącze Changji-Guquan UHVDC

Połączenie chińskiej sieci energetycznej z myślą o zapewnieniu czystej mocy 12 milionom ludzi przy użyciu najwydajniejszego na świecie transformatora do przesyłu energii elektrycznej prądem stałym o ultrawysokim napięciu (UHVDC) – 1100 kV.

Łącze UHVDC pomiędzy północno-wschodnimi Indiami a Agrą

Przesyłanie zasilania hydroelektrycznego pochodzącego z czystego źródła do 90 milionów mieszkańców Indii za pomocą pierwszego na świecie wieloterminalowego łącza transmisyjnego UHVDC (800 kV).

Multi-terminal UHVDC transmission link

Podstacja rozdzielnicy w izolacji gazowej

Usytuowana w sercu Zurychu pierwsza wysokonapięciowa rozdzielnica w izolacji gazowej z wydajną pod względem ekologii mieszaniną gazów.

Linia transmisyjna w ramach projektu Sutong

Transmisja mocy z zachodnich do wschodnich Chin za pomocą pierwszej na świecie linii w izolacji gazowej ultrawysokiego napięcia pod rzeką Jangcy.

SIMCOA Operations

Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska dzięki pierwszej na świecie usłudze zrobotyzowanej kontroli wewnętrznych transformatorów mocy w Australii. 

Topacio, Gwinea Równikowa

Wprowadziliśmy pierwszy na świecie komercyjny transformator do montażu pod wodą, który działa już od 1999 roku.

 Hitachi Energy Case Studies

Historie klientów

Tutaj można się dowiedzieć więcej o tym, jak firma Hitachi Energy współpracuje z klientami i partnerami w celu dostarczania elastycznych, wydajnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań w całym systemie energetycznym.

Prezentacja innowacji

Inteligentne podstacje cyfrowe

Digitalizacja transformatorów

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w branżach wymagających dużych nakładów kapitału

Rozwiązania cyfrowe w zakresie rozproszonych zasobów energetycznych

Transformatory do zastosowań w jednostkach pływających

Tradycja firmy i nacisk na innowacje

Nasze dziedzictwo

Podejście pionierskie