Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA strategii biznesowej Hitachi Energy, kształtując nasze podejście do środowiska, społeczeństwa i własnego stylu zarządzania, wspierając transformację energetyczną i jest kluczowy dla realizacji Celu firmy – inspirowania kolejnej ery zrównoważonej energii.
Nasza strategia zrównoważonego rozwoju, zaktualizowana na początku 2024 roku, określa trzy filary podejmowanych przez nas działań: Planeta, Ludzie i Zasady.
Strategia ta obejmuje kluczowe obszary, takie jak uczciwość, zdrowie i bezpieczeństwo, prawa człowieka i prawa pracownicze, różnorodność i integracja, etyczne zachowanie, zaangażowanie interesariuszy i społeczności oraz środowisko - wszystko, co przyczynia się do bycia odpowiedzialnym przedsiębiorcą, pozostając jednocześnie dochodowym, prężnym i zrównoważonym biznesem.
Przejrzystość i odpowiedzialność stanowią fundament naszej strategii oraz podejścia do raportowania.
Nasza strategia
Na początku 2024 roku zaktualizowaliśmy naszą Strategię zrównoważonego rozwoju, dostosowując ją do podejścia biznesowego Hitachi Energy 2030 oraz uwzględniając globalne wymagania i oczekiwania interesariuszy. Zaktualizowana strategia opiera się na szeroko zakrojonym badaniu istotności, międzynarodowych trendach branżowych, analizie porównawczej oraz obowiązujących przepisach. Uwzględnia również perspektywy i priorytety interesariuszy, które zostały zebrane i podsumowane w naszym raporcie Material Impact Assessment z 2023 roku.
Obejmowało to aktualizację naszych kluczowych zobowiązań i najważniejszych celów określonych w naszej zrównoważonego rozwoju 2030, która została zainicjowana w 2021 roku. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są zgodne z wiodącymi protokołami oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN’s Sustainable Development Goals; SDGs).
Nasze DNA odzwierciedlapodejście do zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG), opierając się również na szerszych zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ramach każdego z obszarów wyznaczyliśmy kluczowe cele, wspierane przez zestaw wewnętrznych kluczowych wskaźników efektywności (KPI), do których realizacji przyczyniają się wszystkie części organizacji Hitachi Energy.
Nasze ambitne zobowiązania:
Wkład w uniknięcie emisji na poziomie 1000 Mt
Stały wzrost mocy pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (w GW)
Wspieranie niwelowania luki w dostępie do energii elektrycznej
Ponad 10 milionów osób z większą świadomością na temat energii i elektryczności
Nasze najważniejsze cele
-
Planeta
-
Ludzie
-
Zasady
W ramach filaru Planeta naszej strategii zrównoważonego rozwoju – zgodnie z odpowiednimi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), naszymi ambitnymi zobowiązaniami oraz zasadami przewodnimi Hitachi Energy – wyznaczyliśmy następujące kluczowe cele:
Zerowy poziom emisji netto do 2050 roku
-80% emisji z zakresu 1+2 (bezwzględna), -55% emisji z zakresu 3 (intensywność), neutralność węglowa własnych operacjiUsługi i technologie cyfrowe na rzecz zrównoważonego rozwoju
Coroczny wzrost wskaźnika tworzenia wartości w cyklu życia naszych usługZwiększenie pozytywnego oddziaływania działalności biznesowej
Górny kwartyl (25%) w grupie porównawczej, zgodność z Taksonomią UEUznanie ze strony niezależnych instytucji
Niezależne oceny zewnętrzne zwiększają przejrzystość i odpowiedzialność, a także stanowią wiarygodne potwierdzenie naszych zobowiązań. Są one kluczowe dla budowania zaufania interesariuszy do naszej strategii zrównoważonego rozwoju, podejmowanych działań i osiąganych wyników, a jednocześnie dostarczają cennych wskazówek, gdzie możemy się dalej doskonalić.
Nasze deklaracje środowiskowe produktów (EPD)
EPD dostarcza przejrzystych, zweryfikowanych danych dotyczących wpływu na środowisko w całym cyklu życia.