Wybierz swój region i język

Menu

Wyłączniki generatorowe (GCB)

Zwiększenie dostępności operacyjnej, bezpieczeństwa i elastyczności we wszystkich typach elektrowni na całym świecie

Hitachi Energy jest liderem w projektowaniu i produkcji wyłączników generatorowych od 1954 roku z ponad 8000 dostaw w ponad 100 krajach. Oferujemy najszersze i najnowocześniejsze portfolio wyłączników generatorowych w technologii SF6 w zakresie prądów zwarciowych od 63 kA do 300 kA i prądów ciągłych od 6300 A do ponad 50 000 A, aby sprostać wymaganiom wszystkich typów elektrowni na całym świecie, a także zastosowań w kompensatorach synchronicznych.

Wyłączniki generatorowe zwiększają ochronę kluczowych urządzeń, takich jak generatory i transformatory mocy, zapewniają dostępność elektrowni, upraszczają procedury operacyjne i obniżają koszty. Nasze wyłączniki generatorowe są produkowane w Szwajcarii. Oferujemy unikatowe funkcje, takie jak produkcja zgodna z koncepcją lean zapewniająca najkrótszy czas dostawy oraz możliwość uczestniczenia w próbach fabrycznych (FAT) osobiście lub zdalnie za pomocą zdalnych prób fabrycznych (RFAT) z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
 

Nasza oferta

Zwiększenie dostępności elektrowni

Oferta wyłączników generatorowych

Łącza i pliki do pobrania

Zwiększenie dostępności i niezawodności elektrowni dzięki wyłącznikom generatorowym

Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z zastosowania wyłącznika generatorowego na prawdziwych przykładach korzyści w elektrowniach.

 

Cyfrowy wyłącznik generatorowy: Krok naprzód w kierunku cyfryzacji sieci

Dowiedz się, jak uprościć i wydajnie zarządzać cyklem eksploatacji oraz jak zoptymalizować wykorzystanie wyłączników generatorowych w elektrowniach.

Dołącz do naszego webinaru, aby dowiedzieć się, jak zapewnić sobie cyfrową przyszłość!

 

Wybór odpowiedniego wyłącznika generatorowego dla elektrowni

Na wyłączniki generatorowe nakładane są rygorystyczne wymogi techniczne. Wszystkie te parametry techniczne muszą być oceniane i brane pod uwagę podczas wyboru wyłącznika generatorowego.

Dołącz do naszego webinaru, aby dowiedzieć się, jak dokonać właściwego wyboru wyłącznika generatorowego dla swoich elektrowni!

Rozwiązania z automatycznym wyłącznikiem generatorowym (GCB) zwiększające niezawodność sieci

Webinar dotyczy wyzwań związanych z transformacją energetyczną, przedstawia nasze rozwiązania wyłączników generatorowych i zawiera wytyczne dotyczące właściwego wyboru GCB w tego typu aplikacjach.

Webinar 02-09-2021 - 02-09-2021 Online

Nowości dotyczące wyłączników generatorowych

Serwis

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Powiązana oferta