Wyłącznik generatorowy HECS-R dla 80–130 kA
Najbardziej kompaktowy na świecie wyłącznik generatorowy
HECS-R to najbardziej kompaktowy na świecie wyłącznik generatorowy, co czyni go idealnym rozwiązaniem do wymiany i modernizacji. Trzy bieguny wyłącznika, wraz z hydromechanicznym napędem sprężynowym, elementami nadzorczymi i sterującymi, są zamontowane na wspólnej ramie. Odległość między fazami można łatwo dobrać do podłączonej szyny zbiorczej.
Zbudowany w oparciu o niezawodną platformę HECS, grupę produktów z najpopularniejszymi wyłącznikami generatorowymi, wyłącznik ten nadaje się do wszystkich elektrowni o mocy od 80 do 300 MW w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności. Nadaje się do instalacji otwartych i kabinowych.
Zastosowania
- Wymiana i modernizacja elektrowni o mocy do 300 MW
- Elektrownie o najmniejszych wymaganiach przestrzennych
Dlaczego Hitachi Energy?
- Łatwa instalacja przy niższych kosztach
- Brak dodatkowego sprzętu pomocniczego
- W pełni przetestowana zgodność typu według IEEE C37.013, światowej normy dla wyłączników generatorowych
- Najbardziej kompaktowa konstrukcja
Dostępne opcje:
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Typ | HECS-100R | HECS-130R |
|---|---|---|
| Maksymalne napięcie znamionowe [kV] | 25.3 | 25.3 |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] | 60 | 60 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] | 125 | 125 |
| Prąd znamionowy [A]: 50 Hz | do 9000 | do 9000 |
| Prąd znamionowy [A]: 60 Hz | do 8600 | do 8600 |
| Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] | 100 | 130 |