Elementy izolacyjne Materiał izolacyjny na bazie impregnowanych żywicą włókien szklanych odpornych na naprężenia dielektryczne, termiczne i mechaniczne.
Izolacja i komponenty transformatorów Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników
Akcesoria kablowe Hitachi Energy oferuje produkty i rozwiązania obejmujące pełną gamę akcesoriów dla złączy, zakończeń i połączeń przewodów o napięciu 12–145 kV.
Automatyzacja podstacji, & kontrola ochrony IED, PIU/MU, RTU, SCADA, DMS, zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym i zasobami – kompletne portfolio obejmujące automatyzację sieci i podstacji.
Communication Networks We are proud to pioneer a reliable 5G-enabled communication network for industrial & utility customers, ensuring connectivity where and when it matters most.
Cyberbezpieczeństwo W miarę cyfryzacji branż, stają się one bardziej podatne na zakłócenia. Bezpieczne wejście w erę cyfrową wymaga zautomatyzowanych, ewoluujących i odpornych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa od partnera posiadającego z dużą wiedzą branżową.
Elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego (FACTS) Technologie FACTS zapewniają większą moc i kontrolę w istniejących sieciach AC i green-field oraz mają minimalny wpływ na środowisko. Dowiedz się więcej.
Energy Portfolio Management Podejmuj optymalne decyzje handlowe w całym cyklu życia zasobów energetycznych – od planowania i inwestowania po handel i zarządzanie towarami i aktywami energetycznymi – dzięki usługom doradczym, analityce i oprogramowaniu wspomagającemu komercjalizację.
Energy Storage Hitachi Energy’s battery energy storage technology is used in Porto Santo, to support the integration of renewable energy into the island grid
Jakość energii elektrycznej Jakość energii elektrycznej jest priorytetem dla zakładów energetycznych i przemysłu. Hitachi Energy oferuje szeroką gamę produktów, systemów, rozwiązań i usług doradczych.
Kondensatory i filtry Hitachi Energy produkuje i dostarcza szeroką gamę kondensatorów i filtrów, które poprawiają jakość zasilania sieci elektrycznych.
Odłączniki Hitachi Energy oferuje niezawodny i energooszczędny odłącznik, który zapewnia, że urządzenia elektryczne są całkowicie odłączone od zasilania i odizolowane na potrzeby serwisowania lub konserwacji.
Ograniczniki przepięć Hitachi Energy oferuje pełną gamę ograniczników przepięć do zastosowań nisko-, średnio- i wysokonapięciowych w rozwiązaniach AC i DC do 1100 kV.
Oprogramowanie dla branży energetycznej Jedyne kompleksowe oprogramowanie dla branży energetycznej, które umożliwia optymalne zarządzanie sieciami, utrzymanie zasobów i komercjalizację energii.
Przekształcanie mocy Stacje przekształtnikowe do przyjaznego dla sieci magazynowania energii i integracji odnawialnych źródeł energii.
Półprzewodniki Hitachi Energy oferuje jedno z najbardziej zróżnicowanych portfolio półprzewodników mocy, w tym GTO, IGBT, IGCT, tyrystory i diody o różnych zakresach mocy. Dowiedz się więcej.
Rozdzielnice i wyłączniki wysokiego napięcia Hitachi Energy oferuje szeroką gamę rozdzielnic i wyłączników wysokiego napięcia do 1200 kV AC i 1100 kV DC.
Cyfryzacja Dekarbonizacja skutkuje powstaniem „systemu systemów”, którym można zarządzać i który można uprościć dzięki rozwiązaniom cyfrowym firmy Hitachi Energy. Dowiedz się więcej.
SCADA and Control Systems Take control of your grid with our HMI SCADA, ADMS, MMS, Historian, EMS & GMS solutions to keep your network resilient to any operational challenge. Learn more.
Stacje elektroenergetyczne i elektryfikacja Hitachi Energy oferuje innowacyjne i niezawodne rozwiązania w zakresie skutecznej integracji energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł na całym świecie.
System przesyłu wysokiego napięcia prądu stałego (High-Voltage Direct Current – HVDC) Firma Hitachi Energy była pionierem technologii HVDC prawie 70 lat temu. Jako kluczowy element przyszłego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii, HVDC naprawdę kształtuje sieć przyszłości.
Transformatory Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.
Przekładniki Odkryj ofertę transformatorów Hitachi Energy, dostępnych od 25 kV do 800 kV dla pomiarów, ochrony i sterowania. Dowiedz się więcej
Układy chłodzenia Portfolio układów chłodzenia czystą wodą Hitachi Energy oferuje energooszczędne rozwiązania do zastosowań przemysłowych i przenoszenia mocy.
Wyłączniki generatorowe (GCB) Wyłączniki generatorowe chronią ważne zasoby w elektrowniach, likwidując potencjalne szkodliwe zwarcia w transformatorach i zapobiegając uszkodzeniom.
Zarządzanie zasobami i pracą Planuj inteligentniej, zarządzaj zasobami w sposób bardziej bezpieczny i maksymalizuj potencjał swoich pracowników dzięki inteligentnym spostrzeżeniom i narzędziom.
Zarządzanie siecią i generowaniem Obsługa sieci poprzez tworzenie w czasie rzeczywistym harmonii danych, ludzi i systemów w celu zapewnienia maksymalnej odporności operacyjnej i niezawodności.