DOŁĄCZ DO PODRÓŻY KU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
Zrównoważona mobilność zaczyna się tutaj
Koleje coraz częściej łączą technologie i transport, aby lepiej kształtować sposób, w jaki się przemieszczamy. Tory kolejowe stają się coraz dłuższe, pociągi coraz szybsze, a inspekcje coraz bardziej zautomatyzowane. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem lub operatorem infrastruktury torowej, taboru kolejowego czy systemów informacyjnych, oferujemy wiedzę i doświadczenie dotyczące kierunków rozwoju branży oraz sposobów transformacji działalności, które pomogą sprostać rosnącym wymaganiom.
BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnenie bezpieczeństwa personelu i pasażerów.
NIEZAWODNOŚĆ
Maksymalna dostępność infrastruktury, komunikacji i sieci elektroenergetycznej.
ZWROT Z INWESTYCJI W AKTYWA
Optymalizacja wydatków inwestycyjnych i operacyjnych na rzecz niższych kosztów utrzymania.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Wspieranie realizacji celów społecznych i dążenia do neutralności klimatycznej.
Innowacje w centrum uwagi
NIEZAWODNA KOLEJ
Poznaj nasze rozwiązania dla kolei
Stacja elektroenergetyczna
Tabor kolejowy
Komunikacja
Sterowanie i automatyzacja
Oprogramowanie
Usługi serwisowe
67000 km
Nasze rozwiązania monitorują i kontrolują zasilanie 67 000 km sieci kolejowej
3 B
Pasażerów podróżujących sieciami kolejowymi zoptymalizowanymi za pomocą naszego oprogramowania
# 1
Globalny lider zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w zakresie liniowego zarządzania zasobami według ARC Advisory Group
POLECANE TREŚCI
Sprawdź nasze doświadczenie w branży kolejowej
Blogi i wiadomości
Zrealizowane projekty
Nasze rozwiązania w praktycznym zastosowaniu
NOWY WYMIAR FLOTY
Chcesz rozpocząć transformację na kolei?
Dzisiejsze wymagania dotyczące cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju pociągów są związane z budowaniem inteligentnych miast przyszłości. Wiemy, że decyzje muszą być podejmowane szybciej i powinny być poparte dokładnymi, niezawodnymi danymi.
Od infrastruktury po tabory – Hitachi Energy oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji i elektryfikacji odpowiednie dla Twojej sieci.
Do dzieła!