Wybierz swój region i język

Menu

Caption: Hitachi Energy headquarters in Zürich, Switzerland. © Hitachi Energy

Profil firmy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie elektryfikacji, zapewniającym zrównoważoną przyszłość energetyczną z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, których podstawą jest technologia cyfrowa. Ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie polega na naszych rozwiązaniach każdego dnia.

Od ponad 100 lat nasze pionierskie technologie o strategicznym znaczeniu, takie jak produkty wysokiego napięcia, transformatory, automatyka i energoelektronika, pozwalają sprostać najpilniejszemu wyzwaniu energetycznemu naszych czasów - zrównoważeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla w systemie elektroenergetycznym.

Dzięki niezrównanej bazie zainstalowanej w ponad 140 krajach, współtworzymy i budujemy długoterminowe partnerstwa w sektorach użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 60 krajach zatrudniamy ponad 50 000 osób generując obroty o wartości 16 mld USD.

60

krajów

50000

pracowników

$ 16 mld

obrotów

Nasze Jednostki Biznesu

Nasza firma zapewnia rozwiązania przyspieszające transformację energetyczną i zapewniające sukces klientom. Jesteśmy globalnym liderem w dziedzinie technologii i systemów elektroenergetycznych. Klienci z sektorów użyteczności publicznej, transportu, IT jak centra danych, przemysłu i Smart Life ufają dostarczanym przez nas pionierskim i cyfrowym rozwiązaniom w całym łańcuchu wartości. Nasze rozwiązania pomagają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną - w sposób przystępny cenowo, niezawodny, zrównoważony i nowoczesny. 

Aby zapewnić maksymalną wartość, zorganizowaliśmy naszą działalność w oparciu o pięć globalnych jednostek biznesowych i posiadamy lokalne biura oraz centra badawcze w 60 krajach. Ta wysoce zintegrowana struktura umożliwia naszym ekspertom ścisłą współpracę z klientami, co pozwala im zdobywać dogłębną wiedzę na temat lokalnych warunków rynkowych. Wykorzystujemy kompetencje i punkty odniesienia naszych globalnych jednostek biznesowych, aby łączyć najnowsze pionierskie osiągnięcia i rozwiązania.

Investors and technician who are out of focus in the foreground are standing in talks about wind turbine power generation, Wind turbine farm is an alternative electricity source for business.
Automatyka Sieciowa

Jednostka Biznesu Automatyka Sieciowa posiada kompleksową ofertą rozwiązań, które obejmują zarówno automatyzację podstacji, sieci komunikacyjne, usługi automatyzacji sieci, rozwiązania brzegowe sieci, jak i rozwiązania oprogramowania dla przedsiębiorstw. Rozwiązania te skierowane są do wszystkich kluczowych segmentów związanych z systemem energetycznym, w tym sektora wytwarzania, dystrybucji przesyłu, przemysłu, transportu i infrastruktury.

Stacje i Systemy Elektroenergetyczne

W ciągu ostatnich 15 lat nasza Jednostka Biznesu Stacje i Systemy Elektroenergetyczne dostarczyła ponad 4000 projektów. Nasza oferta rozwiązań obejmuje szeroki zakres aplikacji przesyłowych i podstacji, które ułatwiają niezawodną i wydajną integrację systemu przyszłej cyfrowej sieci elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko.

Produkty Wysokiego Napięcia

Jednostka Biznesu Produkty Wysokiego Napięcia oferuje szeroką gamę produktów wysokiego napięcia do 1200 kV (kV) dla prądu przemiennego i 1100 kV dla prądu stałego. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność sieci elektroenergetycznych, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko oferując rozdzielnice, wyłączniki, wyłączniki generatorowe, produkty jakości zasilania, ograniczniki przepięć, odłączniki, przekładniki i usług serwisowe.

Serwis

Nasza Jednostka Biznesu Serwis jest zaufanym partnerem w zakresie cyklu życia produktów dla klientów poszukujących bezpiecznych, zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań usługowych. Nasi pracownicy i portfolio niezawodnych rozwiązań pomagają naszym klientom i partnerom w perspektywie długoterminowej.

Transformatory

oferuje pełną gamę transformatorów mocy, transformatorów trakcyjnych, elementów izolacyjnych i komponentów, czujników cyfrowych oraz serwis transformatorów. Nasze transformatory są sprzedawane w około 100 krajach na całym świecie i znajdują zastosowanie w energetyce, przesyle i dystrybucji energii, hutnictwie i górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, projektach komercyjnych i infrastrukturalnych oraz transporcie. Wraz ze wzrostem złożoności sieci nasze transformatory są również coraz częściej wykorzystywane do poprawy jakości energii i zarządzania siecią.