Oferujemy jedno z najbardziej zróżnicowanych portfolio półprzewodników mocy, w tym GTO, IGBT, IGCT, tyrystory i diody o zakresie mocy od 150 A do 13 500 A i napięcia od 200 V do 8500 V. Obecnie nasza zróżnicowana gama półprzewodników zapewnia płynną pracę pojazdów elektrycznych i pociągów, wydajne wytwarzanie energii i ciągłą pracę turbin wiatrowych.
Sieci elektryczne: Najlepsze łańcuchy dostaw
Ekskluzywna kopia The Economist's Technology Quarterly
Zastosowania
Nasza oferta
Wiadomości dotyczące półprzewodników
Nasze filmy
Półprzewodniki Hitachi Energy – napędzane przez ludzi, cel i innowacje
W jaki sposób półprzewodniki IGCT umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?
Dlaczego rynek półprzewodników mocy migruje do SiC?
Linki i materiały do pobrania
- Materiały do pobrania
- Narzędzie do symulacji
- Filmy
- Dystrybutorzy na całym świecie
- Monitoring wizyjny w systemie BiMOS