Wybierz swój region i język

Menu

Tyrystory

Tyrystory o dużej mocy są stosowane w aplikacjach od łagodnych rozruszników o mocy od 100 kW do  stacji  HVDC o mocy od 8 do 10 GW.

Oprócz tego, że są one powszechnie używane przy częstotliwościach liniowych, można je również znaleźć w zastosowaniach o zakresie kiloherców, takich jak ogrzewanie indukcyjne. Takie aplikacje mogą korzystać z urządzeń, w których wiele funkcji jest zintegrowanych w jednej obudowie, takich jak integracja  diody  i tyrystora lub dwóch antyrównoległych tyrystorów.

Product image for: Tyrystory

Nasza oferta

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą