Wybierz swój region i język

Menu

Pionierskie technologie

Duch pionierski i zobowiązanie do tworzenia przemyślanych innowacji

Jesteśmy liderami technologicznymi w ewolucji przyszłego systemu energetycznego na świecie. Nasze innowacyjne technologie pomagają zwiększyć dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej i ekologicznej energii, która jest niezbędna dla społeczeństwa do rozwoju i postępu. Potrzeby i styl życia konsumentów również się zmieniają, a nasze przyszłościowe technologie pomagają uczynić system energetyczny bardziej odpornym, bezpiecznym i niezawodnym.

Energia elektryczna będzie podstawą przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, a my wspólnie z klientami i partnerami tworzymy rozwiązania, które pomagają przyspieszyć transformację energetyczną. Klienci liczą na to, że nasze technologie pomogą im zintegrować ogromne ilości energii odnawialnej z sieciami energetycznymi i zarządzać coraz bardziej złożonymi procesami. Nasze technologie są ponadto podstawą elektryfikacji sektorów transportu, przemysłusmart life.

W oparciu o nasz status pioniera, który nasza firma ma już od ponad stu lat, przewidujemy przyszłe potrzeby, aby umożliwić klientom osiągnięcie celów. Wierzymy, że różnorodność i współpraca owocują wielką innowacyjnością. Dążąc do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, nasze zespoły nieustannie wprowadzają innowacje i inspirują do działania, aby dostarczać wartość ekonomiczną, środowiskową i społeczną dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Rozwiązujemy podstawowy problem społeczny, dostarczając społeczeństwu przystępną cenowo, niezawodną i zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju energię.

Gerhard Salge, dyrektor ds. technologii

Rekordowe technologie

Interkonektor Nordlink HVDC

Umożliwiamy wymianę energii odnawialnej między Norwegią a Niemcami dzięki najdłuższemu na świecie międzynarodowemu połączeniu HVDC VSC.

Farma wiatrowa Dogger Bank

Połączenie największej na świecie morskiej farmy wiatrowej z 6 milionami domów w Wielkiej Brytanii przy użyciu prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC).

Oman Electricity Transmission Company

Jedna z pierwszych sieci komunikacyjnych w sektorze użyteczności publicznej oparta na kompleksowym szyfrowaniu zapewniającym cyberbezpieczeństwo Quantum-Safe.

Cordova Electric Cooperative

Dążąc do autonomii energetycznej w Cordovie na Alasce, korzystamy z hybrydowego rozwiązania opartego na mikrosieci, w którym wykorzystaliśmy odnawialne źródła energii i system magazynowania energii na bazie akumulatorów (BESS).

Łącze Changji-Guquan UHVDC

Połączenie sieci elektroenergetycznej Chin, aby dostarczyć czystą energię dla 12 milionów ludzi, wykorzystując najmocniejszy na świecie transformator przekształtnikowy UHVDC o napięciu 1 100 kV.

Połączenie UHVDC North-East Agra

Przesyłanie zasilania hydroelektrycznego pochodzącego z czystego źródła do 90 milionów mieszkańców Indii za pomocą pierwszego na świecie wieloterminalowego łącza transmisyjnego UHVDC (800 kV).

Multi-terminal UHVDC transmission link

„Stacja elektroenergetyczna z rozdzielnicą w izolacji gazowej (GIS)

Zlokalizowana w samym sercu Zurychu, pierwsza instalacja rozdzielnicy izolowanej gazem (GIS) wysokiego napięcia z ekologicznie efektywną mieszanką gazów.

Projekt linii przesyłowej Sutong

Przesyłanie energii z zachodnich do wschodnich Chin z wykorzystaniem pierwszej na świecie linii UHV GIL (Gas-Insulated Line) poprowadzonej pod rzeką Jangcy

SIMCOA Operations

Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska dzięki pierwszej na świecie usłudze wewnętrznej inspekcji transformatorów mocy z użyciem robotów, wdrożonej w Australii. 

Topacio, Gwinea Równikowa

Wprowadziliśmy pierwszy na świecie komercyjny transformator do montażu pod wodą, który działa już od 1999 roku.

3D Electric powerlines over sunrise

Stulecie pionierskich rozwiązań stworzonych z myślą o przyszłości

Technologie o znaczeniu krytycznym stojące za każdą nowoczesną siecią to ponad sto lat naszych innowacji, od HVDC i transformatorów po inteligencję cyfrową, która zmienia sposób przemieszczania się energii. Przez następne dwadzieścia pięć lat będziemy nadal pionierami systemów, które po cichu podtrzymują codzienne życie, tak aby pierwszy dzień w szkole, rutynowa operacja, ryk stadionu i rodzinny obiad zawsze mogły liczyć na moc, która nie zawiedzie. Dzisiaj dla nas. Jutro dla nich.

 Hitachi Energy Case Studies

Zrealizowane projekty

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Hitachi Energy współpracuje z klientami i partnerami w celu dostarczania elastycznych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań w całym systemie energetycznym.

Prezentacja innowacji

Inteligentne, cyfrowe stacje elektroenergetyczne

Cyfryzacja transformatorów

Enterprise Asset Management dla sektorów intensywnie wykorzystujących aktywa

Rozwiązania cyfrowe w zakresie rozproszonych zasobów energetycznych

Transformatory do zastosowań w jednostkach pływających

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

Polecana oferta

Dowiedz się więcej o naszych flagowych produktach, zrównoważonych rozwiązaniach i przełomowych innowacjach.

Nasze dziedzictwo i pionierskie podejście

Nasze dziedzictwo

Pionierskie podejście