Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory do montażu pod wodą

Transformatory podwodne Hitachi Energy wypełnione  cieczą, kompensowane ciśnieniem są przystosowane do głębokości do 3000 metrów.

Redukują one wysokie napięcie do poziomów, które mogą być używane przez pompy, silniki i sprężarki, zapewniając jednocześnie niezawodne działanie i korzyści kosztowe.

Urządzenia głębinowe wyznaczają wysokie standardy pod względem technologii i rozwiązań. Firma Hitachi Energy rozpoczęła opracowywanie tej technologii w połowie lat 80. XX wieku, a w 1999 roku wprowadziła pierwszy transformator podwodny. Transformatory podmorskie Hitachi Energy zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej wydajności i korzyści finansowych dla podmorskich urządzeń obrotowych z dala od zasilania. W ciągu ostatniej dekady dostarczyliśmy około dwudziestu transformatorów podmorskich.

Hitachi Energy  pozostaje wiodącym na świecie  producentem transformatorów podmorskich  zdolnych do dostarczania niezawodnej energii pod wodą przy minimalnych stratach.

 

Zakres produktów transformatorów podmorskich:

  • Napięcie: do 145 kV AC
  • Prąd: do 900 A
  • Głębokość wody: do 3000 metrów

Dlaczego Hitachi Energy

  • Firma Hitachi Energy jest innowatorem w dziedzinie podmorskich rozwiązań do rozdziału energii elektrycznej od 1984 roku
  • Pierwszy komercyjny transformator podwodny został zainstalowany w 1998 roku.
  • Transformatory podmorskie firmy Hitachi Energy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i korzyści w zakresie kosztów rozwoju obszarów morskich
  • Transformatory podmorskie Hitachi Energy zapewniają wszystkie potrzebne moce w bezpieczny i niezawodny sposób

 

Product image for: Transformatory do dystrybucji energii podmorskiej

Powiązane oferty

Transformatory do zastosowań specjalnych

OceaniQ™ - innovative technological solutions

OceaniQ

LYS186599_2

Transformatory

Izolacja i komponenty transformatorów

power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą