Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę niezawodnych i energooszczędnych odłączników, aby spełnić wymagania różnych zakładów i warunków sieciowych. Odłączniki mają zakres od 72,5 kV do 550 kV. Nasze rozłączniki są zaprojektowane zgodnie z normami IEC 62271-102 i IEC 62271-1. Ponadto, na zamówienie możemy spełnić inne normy i wymogi (np. IEEE, GOST i GB). Akredytowane laboratoria badawcze przeprowadzają testy zgodności typu odłączników zgodnie z najnowszymi przepisami. Światowej klasy jakość odłączników jest zapewniona dzięki kompleksowym rutynowym testom elektrycznym i mechanicznym biegunów i mechanizmu działania każdego odłącznika.
Zastosowania
- Odizolowanie urządzeń zasilających od sieci
- Do przełączania bardzo małych prądów lub w miejscach, w których nie występuje znacząca zmiana napięcia na zaciskach
Dlaczego Hitachi Energy?
- Światowe doświadczenie w różnych środowiskach
- Wytrzymała wydajność mechaniczna i elektryczna
- Minimalne wymogi serwisowe przy maksymalnej niezawodności operacyjnej
- Ciągłe innowacje i rozwój
Nasza oferta
- Odłączniki centralne
- Odłączniki dwuprzerwowe
- Poziome odłączniki kolanowe
- Odłączniki pantografowe
- Odłączniki pionowe
- Odłączniki półpantografowe
Wiadomości
Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej
Powiązana oferta
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą