DDHV – poziomy odłącznik centralny typu V DDHV
Odłącznik centralny o mniejszej powierzchni i wysokiej niezawodności
DDHV – odłącznik centralny typu „V” firmy Hitachi Energy to kompaktowy, niezawodny i łatwy w obsłudze sprzęt do podstacji.
Odpowiedni do zastosowań o napięciu do 145 kV, DDHV jest przeznaczony do instalacji w rozdzielniach zewnętrznych. Ma dwa ruchome izolatory na fazę rozmieszczone w konfiguracji „V”, co sprawia, że konstrukcja modelu DDHV jest kompaktowa i prosta. Z tego powodu DDHV jest preferowanym rozwiązaniem dla podstacji, w których przestrzeń jest kosztowna lub ograniczona.
Odłączniki DDHV umożliwiają tworzenie elastycznych konstrukcji i gwarantują niezawodne działanie. Dostępne są wbudowane przełączniki uziemienia, które można montować po jednej lub obu stronach odłącznika.
Zastosowania:
- Podstacje w małych obszarach
- Montaż na słupie
- Podstacje mobilne
Dlaczego Hitachi Energy
- Niezawodna konstrukcja
- Przetestowane zgodnie z odpowiednimi najnowszymi normami
- Bezobsługowy system styków
- Proste i niezawodne blokady
- Łatwa instalacja i uruchomienie
- Spójna, płynna praca dzięki mechanizmowi ręcznemu lub silnikowemu
Skrócone dane dotyczące wydajności
Specyfikacja |
Jednostka |
|
|
|
Napięcie znamionowe |
kV |
126 |
145 |
|
Prąd znamionowy |
A |
<= 2000 |
<= 2000 |
|
Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany dla przełącznika uziemienia |
kA(szczyt) |
115 |
115 |
|
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (3 s) dla odłącznika i przełącznika uziemienia |
kA (rms) |
44 |
44 |
|
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej przy 50 Hz przez 1 minutę |
Do uziemienia i pomiędzy fazami |
kV (rms) |
230 |
275 (na mokro) / 335 (na sucho) |
Na odległość izolacji |
kV (rms) |
230 (+73) |
369 |
|
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (1,2 / 50 µs) |
Do uziemienia i pomiędzy fazami |
kV |
550 |
650 |
Na odległość izolacji |
kV |
550 (+103) |
750 |
|
Rezystancja obwodu |
μΩ |
120 |
120 |
|