Wybierz swój region i język

Menu

Women use cell phones to detect cybersecurity security

Usługi w zakresie energii i rozwiązania consultingowe

Serwis w Hitachi Energy – rzeczywisty wkład w tworzenie lepszego świata

Wraz z rosnącą elektryfikacją i zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z transformacją energetyczną, branża usługowa szybko się rozwija. Firma Hitachi Energy, światowy lider w dziedzinie technologii, jest dobrze przygotowana do wspierania swoich klientów w rozwijaniu zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Obejrzyj film

Rozwój zrównoważonej przyszłości energetycznej nie jest wspierany wyłącznie poprzez wytwarzanie najlepszych w swojej klasie pionierskich produktów technologicznych. Konieczne są także budowanie relacji i współpraca zaangażowanych ekspertów oraz wsparcie, aby zapewnić odpowiednie rozwiązania oferujące najlepsze elastyczność, wydajność, niezawodność i dostępność przez cały cykl życia.

Wiemy o tym, ponieważ jesteśmy zaufanym partnerem odpowiedzialnym za serwis oddanych do użytku zasobów oraz posiadającym ponad 100 lat doświadczenia w roli lidera technologicznego. Długie relacje z naszymi partnerami i klientami zawdzięczamy skupianiu się na ich sukcesie i udanym zastosowaniu ich zasobów – przy stosowaniu się do naszych flagowych standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Dostarczamy szeroką gamę usług consultingowych i w zakresie energii w ramach naszej globalnej sieci usługowej obejmującej 100 krajów – w całym cyklu życia projektów i w całym cyklu życia naszych produktów.  ​

Współpracujemy z firmami, które muszą łączyć, przesyłać i wykorzystywać energię elektryczną na dużą skalę, w wielu sektorach – zakładami energetycznymi i przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi, takimi jak kopalnie i stalownie, oraz w nowych sektorach, takich jak centra danych i eMobility , z których każdy ma specyficzne potrzeby biznesowe.

Dlatego nasze podejście do doradztwa, consultingu i usług zostało opracowane tak, abyśmy mogli dostosować się do Twoich potrzeb. Ukierunkowane na zrównoważony rozwój usługi można zamawiać oddzielnie lub w ramach szerszej umowy – od instalacji,&monitorowania stanu i danych, optymalizacji konserwacji, przedłużenia okresu eksploatacji, po modernizację.

Nasi eksperci są zaangażowani w dążenie do sukcesu Twojej firmy na każdym etapie.

Dowiedz się więcej

Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą