Wybierz swój region i język

Menu

Rozwiązania wodorowe

Zasilanie gospodarki wodorowej dzięki skalowalnym rozwiązaniom gotowym do pracy z siecią

Produkcja wodoru rozwija się w szybkim tempie - a wraz z nią rosną wyzwania. Od integracji wielkoskalowych elektrolizerów z siecią elektroenergetyczną po zapewnienie niezawodnego i efektywnego zasilania - producenci potrzebują rozwiązań, które skalują się wraz z ich ambicjami. Hitachi Energy wnosi ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie przyłączania do sieci, zarządzania energią oraz jakości energii, pomagając przyspieszyć rozwój projektów wodorowych — bezpiecznie, w sposób zrównoważony i z pełnym zaufaniem.

Czysty wodór może pomóc w ograniczeniu globalnych emisji dwutlenku węgla, wspierając przemysł ciężki w dążeniu do neutralności klimatycznej. Uwolnienie potencjału masowej produkcji tego czystego nośnika energii będzie jednak wymagać innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią, że nasze naturalne zasoby energetyczne są wykorzystywane w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Raul Montano,
globalny kierownik ds. rozwiązań – wodór

Kształtujemy zrównoważonej przyszłości energetycznej dla sektora zielonego wodoru

Elektryczność będzie podstawą naszej zrównoważonej przyszłości energetycznej, a rozwiązania oparte na zielonym wodorze będą uzupełniać bezpośrednią elektryfikację, umożliwiając budowę społeczeństwa neutralnego klimatycznie.

Zielony wodór umożliwi dekarbonizację zarówno obecnych, jak i nowych zastosowań wodoru - w szczególności w sektorach trudnych do dekarbonizacji, takich jak metale, nawozy, chemia oraz procesy w przemyślenaftowo - gazowym, ograniczając ich ślad węglowy. Jednocześnie pozwoli na elektryfikację odległych placów budowy oraz zapewnienie czystego, niezawodnego zasilania rezerwowego tam, gdzie jest ono potrzebne.

Kompleksowa wiedza specjalistyczna na rzecz zrównoważonej przyszłości wodorowej

Pełne pokrycie łańcucha wartości
Hitachi Energy jest obecna w całym łańcuchu wartości wodoru — od wczesnych etapów inicjowania projektów, analiz due diligence i planowania, aż po przyłączanie do sieci oraz zarządzanie aktywami. 
Projektowanie z myślą o przyszłości i plan rozwoju technologii
Zoptymalizowane rozwiązania i technologie dla projektów, w których liczą się dostępność, efektywność i minimalny ślad - wspierane holistycznym podejściem do całego cyklu życia.
Wodór jako przystępny nośnik energii
Maksymalny zwrot z inwestycji i ograniczenie ryzyk projektowych prowadzące do produkcji konkurencyjnego kosztowo wodoru.
Partnerstwo i współpraca
Przyspieszenie rozwoju łańcucha dostaw wodoru jest możliwe wyłącznie dzięki efektywnej współpracy, która tworzy fundament dla nowych modeli biznesowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Zintegrowane zrównoważone rozwiązania wodorowe

Niezależnie od tego, czy zwiększasz skalę produkcji zielonego wodoru, czy integrujesz elektrolizery z siecią elektroenergetyczną, nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby wspierać realizację Twoich celów transformacji energetycznej.

Power-to-Hydrogen

Posiadamy unikatowe, eksperckie kompetencje obejmujące cały cykl rozwoju projektów — od wczesnego etapu ich inicjowania, analiz due diligence i planowania, aż po zapewnienie zgodności z wymaganiami sieci, systemy konwersji mocy oraz holistyczną optymalizację zasilania elektrolizerów.

 

Więcej informacji o rozwiązaniach Power-to-Hydrogen

Hydrogen-to-Power

Uwolnij potencjał wodoru i zasilaj swoje aktywa czystą energią, wykorzystując nasze generatory wodorowe jako zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnych generatorów opartych na paliwach kopalnych. Zaprojektowane z myślą o dekarbonizacji sektorów i zastosowań takich jak odległe place budowy oraz o zapewnieniu czystego zasilania rezerwowego, nasze mobilne i stacjonarne generatory są w pełni konfigurowalne, aby precyzyjnie odpowiadać na Twoje potrzeby w zakresie energii i mocy.

 

Pobierz kartę produktu

Polecana oferta

Rozwiązania i usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Powiązane & blogi i aktualności

Wydarzenia i webinary

Gambia Mangroves. Aerial view of mangrove forest in Gambia. Photo made by drone from above. Africa Natural Landscape.

Hitachi Energy jest liderem w rozwoju zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego.

Wspólnie twórzmy efektywną i niezawodną przyszłość energetyczną