Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory mocy firmy Hitachi Energy są kluczowymi komponentami sieci elektroenergetycznych. Ich dostępność i trwałość mają duży wpływ na niezawodność i rentowność sieci. Hitachi Energy nie idzie na kompromis w kwestii jakości. Dbamy o to, aby każda z 20 000 dostarczonych jednostek została poddana rygorystycznym testom, aż do pełnej akceptacji. 

Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów mocy oraz powiązanych komponentów i części. Dostarczyliśmy ponad 20 000 transformatorów mocy (ponad 2600 GVA), w tym ponad dwadzieścia modeli 800 kV UHVDC i ponad pięćset 735–765 kV AC, na wszystkie główne światowe rynki. 

Cały nasz asortyment jest wynikiem naszych własnych badań i rozwoju oraz produkcji, co czyni nas wyjątkowymi w branży. Dało nam to bogate doświadczenie w każdej istotnej części technologii transformatorów mocy. Klienci na całym świecie mogą bezpiecznie polegać na jakości i niezawodności naszych produktów.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Pionierska technologia – najlepszy wynik w branży w zakresie zwarć
  • Wiodący w branży „średni czas między awariami (MTBF)”
  • Kompletny pakiet obsługi klienta (od wyceny po energetyzowanie)

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Znajdź partnera handlowego

Hitachi Energy ma długą tradycję silnych, trwałych i tworzących wartość partnerstw.

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Izolacja i komponenty transformatorów

Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników

Transformatory do zastosowań specjalnych

Hitachi Energy oferuje szerokie portfolio transformatorów do zastosowań specjalnych, zarówno dla napięć przemiennych (AC), jak i stałych (DC). Obejmuje to transformatory olejowe i suche do innych zastosowań, takich jak napędy o zmiennej prędkości, transformatory piecowe, prostowniki, transformatory trakcyjne, podmorskie oraz mobilne.

Powiązane oferty

Distribution Transformers Panels

Transformatory rozdzielcze

Izolacja i komponenty transformatorów

Transformatory do zastosowań specjalnych

Dławiki i cewki indukcyjne

Serwis transformatorów