Wybierz swój region i język

Menu

successful electrical engineers taking machine readings in substation

Ocena i bezpieczeństwo

Przekształcanie danych w użyteczne w praktyce informacje

Aby dokonać właściwych inwestycji, operatorzy sieci, zakłady energetyczne i liderzy przemysłu potrzebują wglądu w stan techniczny i wydajność operacyjną obecnych zasobów. Monitorowanie może zapewnić maksymalną wydajność działania, a także ostrzegać operatorów o problemach, które mogą prowadzić do nieplanowanych awarii.

Kompleksowe zarządzanie zasobami może ponadto pomóc organizacjom zdecydować, co zrobić z aktywami, które osiągnęły koniec cyklu życia. Czasami modernizacja sieci wymaga zastąpienia starzejącego się lub niesprawnego zasobu bardziej nowoczesnym sprzętem. Często można jednak wydłużyć okres eksploatacji zasobów i zaoszczędzić budżet kapitałowy dzięki usługom naprawczym lub remontowym.

Jako uzupełnienie naszego pakietu rozwiązań programowych oferujemy zintegrowane usługi zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności i minimalizacji kosztów dla naszych klientów. Od wsparcia regionalnego, przez globalne doradztwo i edukację, po usługi zarządzane – Hitachi Energy zapewnia szeroką wiedzę branżową, praktyczne doświadczenie i sprawdzone relacje, aby zapewnić Ci sukces. Ponadto badania Power Consulting mogą zidentyfikować możliwości poprawy i pomóc w mapowaniu odnoszącego się do kluczowych zasobów planu wdrożenia.

Stosujemy holistyczne podejście do opracowywania i integracji rozwiązań. Od planowania po wdrażanie bieżących operacji i zarządzanie nimi – nasze globalne usługi doradcze zapewniają głęboką wiedzę funkcjonalną i techniczną w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Doświadczenie klienta zapewnia ciągłe wsparcie funkcjonalne i techniczne oraz pomaga utrzymać najwyższą wydajność rozwiązań Hitachi Energy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą