Informacje o dostawcy
Strona internetowa Hitachi Energy jest udostępniana przez Hitachi Energy Ltd., spółkę powołaną zgodnie z prawem Szwajcarii.
Hitachi Energy Ltd. jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Zurychu w Szwajcarii pod numerem CHE-339.599.331.
Dyrektor generalny: Andreas Schierenbeck
Adres: Brown-Boveri Strasse 5 8050 Zurych, Szwajcaria
W przypadku pytań do Hitachi Energy Ltd należy przejść do strony z katalogami kontaktów, gdzie można przesłać zapytanie internetowe do odpowiedniej osoby kontaktowej Hitachi Energy.
Warunki korzystania
1. Warunki korzystania
Uzyskując dostęp do tej strony, akceptujesz następujące Warunki. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z witryny i jej usług tylko wtedy, gdy wyrazi zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
2. Prawa autorskie
Zezwolenie na wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji opublikowanej przez Hitachi Energy Group na tym ogólnoświatowym serwerze internetowym jest niniejszym udzielane pod warunkiem, że każda kopia zawiera niniejszą informację o prawach autorskich w całości oraz że żadna część dokumentacji nie jest wykorzystywana w celach komercyjnych, ale jest ograniczona do celów informacyjnych w organizacji.
3. Dokładność podanych informacji
Wszystkie informacje publikowane na tej stronie internetowej są dostarczane w stanie, w jakim są, bez żadnych oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Wszelka dokumentacja Hitachi Energy może zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Hitachi Energy może okresowo wprowadzać zmiany i uzupełnienia wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
4. Informacje przesłane przez użytkownika
Niektóre części witryny zawierają informacje przesłane przez osoby odwiedzające witrynę. Przykładem są fora dyskusyjne i komentarze na blogach.
4.1. Odpowiedzialność Hitachi Energy za informacje przesłane przez użytkownika
Strona działa jako kanał pasywny do dystrybucji online informacji przesłanych przez użytkownika. Hitachi Energy nie będzie wcześniej sprawdzać informacji i nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację ani monitorowanie opublikowanych materiałów. Informacje przesłane przez użytkownika nie odzwierciedlają poglądów Hitachi Energy, a Hitachi Energy nie ma obowiązku monitorowania, edytowania ani przeglądania żadnych informacji przesłanych przez użytkownika. Hitachi Energy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu informacji przesłanych przez użytkownika.
Możemy przechowywać i przetwarzać informacje przesłane przez użytkowników na naszej stronie w dowolnym kraju, w którym Hitachi Energy lub nasi dostawcy usług hostingowych posiadają obiekty. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji przesyłanych między tymi obiektami, w tym znajdującymi się poza jego krajem zamieszkania.
4.2. Właściwe postępowanie podczas przekazywania informacji
Przesłane przez Ciebie informacje muszą być poprawne i nie zawierać języka ani treści, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie przez innych użytkowników. Wszystkie wprowadzone informacje muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
Ponosisz odpowiedzialność za własne postępowanie i komunikację oraz za wszelkie ich konsekwencje. Użytkownik zgadza się korzystać ze strony wyłącznie w celu wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są zgodne z prawem, właściwe i związane z kontekstem.
Przykładowo, a nie wyłącznie, użytkownik zgadza się, że korzystając ze strony, nie będzie:
(a) zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób (takich jak prawo do prywatności i wizerunku);
(b) przesyłać, publikować ani w inny sposób udostępniać jakichkolwiek nieodpowiednich, zniesławiających, obscenicznych lub niezgodnych z prawem treści;
(c) przesyłać, publikować ani w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony, chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub posiada zgodę właściciela lub inne uzasadnienie prawne do korzystania z takich treści;
(d) przesyłania, publikowania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek innych treści, wiadomości lub komunikatów zabronionych przez obowiązujące prawo, Regulamin lub inne obowiązujące polityki lub wytyczne;
(e) pobrać żadnego pliku opublikowanego przez inną osobę, o którym użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że nie może być legalnie rozpowszechniany w taki sposób;
(f) podszywania się pod inną osobę lub podmiot, fałszowania lub usuwania jakichkolwiek cech autora lub zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet pochodzenia lub źródła Treści, oprogramowania lub innych materiałów;
(g) promowania lub przekazywania informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań;
(h) promować krzywdy fizycznej lub uszczerbku na zdrowiu wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby fizycznej; lub
(i) przesyłania wszelkich wirusów, robaków, defektów, koni trojańskich lub jakichkolwiek przedmiotów o charakterze destrukcyjnym.
4.3. Nieuczciwe informacje przesłane przez użytkownika
Każdy użytkownik może zgłaszać nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub obraźliwe informacje lub treści, które nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, kontaktując się z administratorami systemu za pomocą podanego łącza.
Hitachi Energy zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany informacji przesłanych przez użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika. Hitachi Energy zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkowników i uniemożliwienia im dalszego dostępu do usługi z powodu naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
4.4. Prawa użytkownika
Hitachi Energy nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad treściami przesłanymi przez Państwa. Użytkownik lub licencjodawca zewnętrzny, w stosownych przypadkach, zachowuje wszelkie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie do wszelkich przekazanych informacji i ponosi odpowiedzialność za ochronę tych praw. Przesyłając informacje, udzielają Państwo Hitachi Energy obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na powielanie, adaptowanie i publikowanie informacji w celu ich wyświetlania i rozpowszechniania. Licencja ta wygasa po usunięciu takich informacji z witryny internetowej.
5. Prywatność
Hitachi Energy uważa prywatność za ważną kwestię, dlatego budujemy i obsługujemy nasze usługi internetowe z uwzględnieniem ochrony prywatności. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Skontaktuj się z nami
Skontaktujemy się z Tobą po przesłaniu zgłoszenia.