W kierunku przyszłości energii ze źródeł odnawialnych
Dążąc do ograniczenia wpływu globalnych zmian klimatycznych i zabezpieczenia dostaw energii, musimy szukać odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, morska i lądowa energia wiatrowa oraz energia wodna, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności systemu poprzez wykorzystanie istniejących i nowych technologii.
Ponieważ rozwiązania w zakresie energii odnawialnej zastępują paliwa kopalne, istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać, w szczególności związanych z ich połączeniem i integracją z siecią w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej energii dla wszystkich.
Istotne jest, aby sieci pozostały odporne i stały się bardziej elastyczne, dzięki czemu można je będzie dostosować do szybko zmieniających się światowych wymagań w zakresie energii.
Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej
Ponieważ rozwiązania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zastępują paliwa kopalne, istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać, w szczególności związanych z ich połączeniem i integracją z siecią w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej energii dla wszystkich. Istotne jest, aby sieci pozostały odporne i stały się bardziej elastyczne, dzięki czemu można je będzie dostosować do szybko zmieniających się światowych wymagań w zakresie energii.
Blogi i aktualności
Czytaj więcej o odnawialnych źródłach energii
Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości z Hitachi Energy
Wspólnie ze swoimi klientami i partnerami Hitachi Energy dąży do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku systemu energetycznego wolnego od emisji dwutlenku węgla, w którym energia elektryczna stanowi podstawę tej rewolucji.
Stosowanie energii odnawialnej na dużą skalę wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Najważniejsze z nich to integracja z siecią, połączenie, magazynowanie energii, jakość energii elektrycznej i łańcuch dostaw. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszych klientów na każdym etapie tego procesu dzięki naszej wiedzy specjalistycznej, globalnemu zasięgowi oraz szerokiej ofercie technologii, rozwiązań i usług.
OPOWIEŚCI DLA KLIENTÓW
Posłuchaj naszych klientów
POLECANA OFERTA
Nasze produkty w zakresie energii odnawialnej
Rewolucja w zakresie energii odnawialnej ma miejsce już teraz
Wspólnie dążymy do przyszłości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju