Kampus produkcji transformatorów w Łodzi
Od gniazdek w naszych domach, po stadiony, szpitale, centra danych i pociągi – aby dostarczać do nich energię elektryczną, niezbędne są transformatory – jedne z kluczowych elementów układów jej przesyłu i rozdziału. Hitachi Energy jest wiodącym na świecie producentem tych urządzeń, a nasze łódzkie zakłady mają w tym ogromny udział.
Stulecie innowacji
Łódzki kampus produkcji transformatorów Hitachi Energy
1400 +
4
2
6
Łódzki kampus Hitachi Energy to kompleksowe centrum rozwoju i produkcji transformatorów. Tu każdy z nas dokłada cegiełkę do powstawania urządzeń, które – choć produkowane lokalnie – mają znaczenie globalnie, stając się istotnymi elementami ogromnych przedsięwzięć wpływających na miliony osób na całym świecie.
Razem tworzymy przyszłość inteligentnej i zrównoważonej energetyki
Tę wielką misję realizujemy poprzez duże i małe projekty, w których codziennie bierze udział każdy z naszych pracowników.
Nasze zespoły tworzą ludzie, którzy wnoszą różnorodne doświadczenia. Od stolarzy, spawaczy i operatorów maszyn po programistów i inżynierów – wszyscy mamy udział w budowaniu szerokiego wachlarza kompetencji, dzięki którym możemy zapewniać nowatorskie rozwiązania.
Wierzymy, to właśnie w różnorodności i współpracy zakorzeniona jest innowacyjność. Dlatego pomagamy naszym pracownikom rozwijać się na każdym etapie kariery, udowadniamy, że świat inżynieryjny to idealne miejsce także dla kobiet, a dzięki bliskości rozmaitych działów w naszym kampusie – od R&D po produkcję – uczymy się od siebie i wzajemnie wspieramy.
Znajdź miejsce dla siebie – zobacz, jak możesz realnie wpływać na rozwój naszych technologii
- Transformatory Mocy
- Transformatory Rozdzielcze
- Komponenty Transformatorowe
- Elementy Izolacyjne
Zakład Transformatorów Mocy
Transformatory mocy są kluczowymi elementami zapewniającymi niezawodność sieci energetycznych - regulując napięcie, umożliwiają wydajne przesyłanie energii elektrycznej z miejsca jej wytwarzania do punktu wykorzystania. Wiele z nich pochodzi z łódzkiej fabryki Hitachi Energy, będącej jednym z ich wiodących producentów w Europie.
Transformatory mocy Hitachi Energy to zaawansowane, inteligentne urządzenia z cyfrowymi możliwościami, których produkcja wymaga zarówno wykorzystania najnowszych technologii oraz wiedzy inżynieryjnej, jak i bardzo precyzyjnych prac ręcznych, m.in. podczas składania rdzenia i nawijania uzwojeń. Każdy transformator powstaje w Łodzi na indywidualne zamówienie i trafia m.in. do operatorów sieci, farm wiatrowych czy serwerowni na całym świecie – wszędzie tam, gdzie niezawodność dostaw energii jest na wagę złota.
- Global Engineering Center (GEC)
- Technology Center
- Serwis transformatorów
Global Engineering Center (GEC)
Choć zlokalizowany w Łodzi, ten zespół inżynierów specjalizujących się w projektowaniu transformatorów realizuje projekty dla zakładów Hitachi Energy na całym świecie. Opracowuje innowacje, które pomagają zapewniać maksymalną wydajność i niezawodność transformatorów przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.
GEC stawia na nowoczesne podejście do tworzenia działu inżynieryjnego i daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku, pracując nad zaawansowanymi technicznie projektami.