Wybierz swój region i język

Menu

Przyspieszenie rozbudowy sieci w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

      Grid-eXpand® to nasza gama modułowych i prefabrykowanych rozwiązań przyłączeniowych, które sprawiają, że zwiększenie mocy sieci energetycznej i przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważony system energetyczny jest szybsze, prostsze i bardziej wydajne. 

Rozwiązania Grid-eXpand® są projektowane, montowane i testowane fabrycznie przez firmę Hitachi Energy przed dostawą, gotowe do szybkiego i łatwego zasilenia na miejscu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z budową na miejscu. Rozwiązania można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań w zakresie kodeksów sieciowych. Są one skalowalne, aby umożliwić łatwą modernizację lub rozbudowę, oraz replikowalne, aby umożliwić harmonizację floty i zmniejszyć złożoność zainstalowanej bazy.

Wybraliśmy Hitachi Energy ze względu na jej wiedzę w zakresie połączeń morskich elektrowni wiatrowych i zdolność do zapewnienia rozwiązania obniżającego koszty z szybką realizacją – naszymi nadrzędnymi priorytetami.

Rui Wang, Kierownik Projektu SPIC

do 40%

Szybsza instalacja w miejscu instalacji

do 60%

Mniejsza ilość zajmowanego miejsca

do 70%

Niższe koszty prac budowlanych*

Moduły są dostępne w kontenerach, na płozach lub przyczepach do stałego lub mobilnego rozmieszczenia, w zestawach do rozwiązań w izolacji gazowej oraz z kompletnymi pakietami do gromadzenia energii i podłączania do sieci dla morskich farm wiatrowych i parków słonecznych.

 

* W porównaniu do konwencjonalnych połączeń sieciowych, które wymagają rozległych prac budowlanych i montażu sprzętu na miejscu.


Więcej o Grid-eXpand®

Nasza oferta

Mobile substations solutions

Podstacje mobilne

prefabricated substations

Podstacje kontenerowe i prefabrykowane

Grid-eXpand® Offshore