Wybierz swój region i język

Menu

Podstacje rozdzielnic w izolacji gazowej

Podstacje Hitachi Energy z rozdzielnicami w izolacji gazowej (GIS) są niezrównane pod względem zwartości, niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, zapewniając maksymalną dostępność energii dla klientów z przedsiębiorstw energetycznych, komercyjnych i zakładów przemysłowych.

Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja oparta na rozdzielnicy w izolacji gazowej minimalizuje zajmowaną przez podstację powierzchnię nawet o 70 procent, umożliwiając jej instalację w pomieszczeniach, w ruchliwych obszarach miejskich i w trudnych warunkach.

Nasza dogłębna wiedza na temat łańcucha wartości energii, a także kodeksów sieciowych i praktyk stosowanych na całym świecie, umożliwia nam dostarczanie gotowych rozwiązań i pakietów inżynieryjnych w szerokim zakresie zastosowań.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Firma Hitachi Energy dostarczyła pierwszą na świecie podstację rozdzielnic w izolacji gazowej w 1965 r.
  • Wszechstronne doświadczenie w projektowaniu i budowie wewnętrznych, zewnętrznych i podziemnych podstacji rozdzielnic w izolacji gazowej
  • Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt o napięciu do 110 0 kV
  • Kompletne możliwości integracji systemu we własnym zakresie
  • Szybkie wdrożenie projektu z mniejszą liczbą interfejsów i niższym ryzykiem dzięki jednemu źródłu odpowiedzialności
  • Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
  •  Rozwiązania w zakresie jakości zasilania, w tym  FACTS, zespoły kondensatorów, filtry harmoniczne, transformatory zmiany faz, systemy magazynowania energii itp.
  • Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
  • Systemy automatyki podstacji IEC  61850 przystosowane do inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwiają integrację danych w całym przedsiębiorstwie w celu wydajnego zarządzania systemami zasilania

 

gas-insulated switchgear substations

Powiązana oferta