Elektryfikacja centrów przetwarzania danych
Współczesne centra przetwarzania danych zużywają zazwyczaj ponad 30 razy więcej energii na metr kwadratowy niż przeciętny biurowiec.
Awaria zasilania w centrum przetwarzania danych jest znacznie droższa niż w większości zakładów produkcyjnych. Wysoka dostępność, wydajność i elastyczność sieci i systemu dystrybucyjnego mają zatem kluczowe znaczenie dla ich działalności.
Firma Hitachi Energy ma wyjątkową możliwość projektowania, dostarczania i instalowania całego systemu elektrycznego od podstacji sieci do miniaturowego wyłącznika na serwerze, przy użyciu niezawodnych i wytrzymałych systemów i produktów. Bezproblemowa integracja najnowocześniejszych urządzeń zasilających, automatyki i ochrony zapewnia wydajność operacyjną i konserwację oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie zwiększa niezawodność i jakość zasilania.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Niezawodne i szybkie wdrożenie projektu z mniejszą liczbą interfejsów i niższym ryzykiem dzięki jednemu źródłu odpowiedzialności
- Szeroki zakres usług w całym cyklu eksploatacji systemu, od badań wykonalności po rozruch, a także konserwację, rozszerzenia, wymianę i modernizacje
- Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt od wysokiego do niskiego napięcia
- Kompletne możliwości integracji systemu we własnym zakresie
- Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
- Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
- Inteligentne systemy automatyki podstacji zgodne z normą IEC 61850, które umożliwiają integrację danych w całym przedsiębiorstwie w celu wydajnego zarządzania systemem zasilania