Mobilne podstacje są doskonałym rozwiązaniem, gdy przedsiębiorstwa energetyczne i przemysł muszą zapewnić tymczasowe połączenia z siecią i tymczasowe zasilanie.
Zakres zastosowań obejmuje zasilanie podczas awarii lub planowanych przerw w dostawie energii, nieprzewidziane zdarzenia, ruchome obciążenia oraz integrację rozproszonego lub odnawialnego wytwarzania energii.
Montowane na płozach, przyczepach lub w kontenerach do transportu kolejowego, drogowego lub lotniczego, podstacje te mają postać gotowych do podłączenia, kompletnych zespołów i są zaprojektowane z myślą o zgodności z kodeksami sieciowymi i łatwej mobilności. Rozwiązania te są dostępne dla poziomów napięcia do 420 kV i wszystkich mocy znamionowych oraz zapewniają niezawodne i wysokiej jakości dostawy energii.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Hitachi Energy zaprojektowała pierwsze mobilne podstacje dla włoskiej sieci kolejowej w 1937 roku
- Moduły przetestowane fabrycznie można zainstalować i uruchomić w ciągu godzin
- Kompetentne wsparcie w postaci globalnej sieci usługowej obejmującej około 100 krajów
- Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt
- Jedno źródło odpowiedzialności z pełnymi wewnętrznymi możliwościami integracji systemu
- Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
- Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
- Systemy sterowania, ochrony i komunikacji zgodne z IEC 61850 umożliwiające lokalne i zdalne sterowanie i monitorowanie