Ślad środowiskowy obszarów portowych jest przedmiotem kontroli
Coraz częściej władze portowe i właściciele statków są zobowiązani do zredukowania zanieczyszczenia powietrza i hałasu powodowanego przez statki w portach – wymóg ten najlepiej jest spełnić korzystając z zasilania z lądu zamiast z pokładowych źródeł energii podczas postoju. Rozwiązania do zasilania statków z lądu tworzą lepsze środowisko dla pasażerów, załogi, pracowników doków i lokalnych mieszkańców poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i hałasu, a także wibracji.
Hitachi Energy jest dostawcą w pełni wyposażonym w rozwiązania techniczne i zintegrowane systemy oraz szeroką gamę usług. Rozwiązanie lądowe obejmuje cały łańcuch od głównej przychodzącej podstacji odbierającej energię z lokalnej sieci, przez systemy dopasowujące napięcie i częstotliwość do poziomów wymaganych przez statki, aż po gniazda zasilania na nabrzeżu. Wyposażenie elektryczne do transportu morskiego jest w pełni zintegrowane z systemem elektrycznym i automatyką statku, co umożliwia bezproblemowe zastąpienie generacji pokładowej energią z lądu.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Firma Hitachi Energy dostarczyła pierwsze rozwiązanie energetyczne do szwedzkiego portu w Göteborgu w 2000 r.
- Rozwiązania dla wszystkich typów i rozmiarów terminali kontenerowych i portów miejskich, w tym:
- Zastosowania jedno- i wieloczęstotliwościowe (50 i 60 Hz)
- Pojedyncze i wielokrotne gniazda
- Szeroka gama usług związanych z cyklem życia, w tym badania systemu, w celu oceny wpływu systemu zasilania na okręt i rekomendowania zoptymalizowanych rozwiązań w celu modernizacji i wzmocnienia lokalnej sieci miejskiej i portowej
- Zwiększona stabilność sieci i niższe koszty energii dzięki wymagającym niewielkiej konserwacji przetwornicom częstotliwości, oferującym kompensację mocy biernej i kontrolę napięcia
- Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt
- Jedno źródło odpowiedzialności z pełnymi wewnętrznymi możliwościami integracji systemu
- Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełnej zgodności z normami z serii IEC/ISO/IEEE 80005
- Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia