Wybierz swój region i język

Menu

Integracja z odnawialnymi źródłami energii

Integracja zdecentralizowanego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wymaga starannej analizy i dostosowania systemu energetycznego, a także budowy sieci zbiorczych dla farm wiatrowych lub elektrowni słonecznych.

Hitachi Energy oferuje szereg skalowalnych rozwiązań dla podstacji, które pomagają w efektywnej integracji energii odnawialnej z siecią przesyłową i dystrybucyjną. Nasza dogłębna wiedza na temat technologii wytwarzania energii odnawialnej oraz kompleksowe doświadczenie w zakresie kodeksów sieciowych i praktyk związanych z dostawą mediów stosowanych na całym świecie pozwalają nam dostarczać rozwiązania w zakresie połączeń sieci dla wszystkich typów elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii. Dostosowane systemy oparte na sprawdzonych i najnowocześniejszych technologiach są zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania klientów obecnych na rynku globalnym, a także zapewnić zgodność ze specyfikacjami lokalnymi.

Obecność Hitachi Energy na całym świecie oznacza wsparcie przez cały cykl życia podstacji, a nasze możliwości realizacji projektów „pod klucz” pozwalają nam też wspierać klientów w zakresie wniosków o pozwolenia i badań systemowych dotyczących uruchomienia i konserwacji.

Zalety

  • Skalowalne podstacje przyłączeniowe do wszystkich typów elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii
  • Zoptymalizowane rozwiązania o niewielkich rozmiarach
  • Ekonomiczne systemy oparte na znajomości łańcucha wartości energii i technologii wytwarzania energii odnawialnej
  • Krótki czas dostawy zapewniany przez doświadczonego integratora systemów z możliwością szybkiej obsługi projektów
  • Szybkie i dobrze udokumentowane propozycje umożliwiające uproszczenie i skrócenie procesu uzyskiwania zezwoleń, składania wniosków o koncesję i negocjacji z przedsiębiorstwami energetycznymi
  • Zwiększona niezawodność i jakość zasilania
  • Niezawodna i optymalna integracja pełnej gamy urządzeń podstacji Hitachi Energy, w tym rozdzielnic, transformatorów, automatyki podstacji, systemów sterowania i zabezpieczeń, a także sprawdzonej technologii systemów przetwornic mocy (PCS) Hitachi Energy
Skalowalne rozwiązania dla podstacji