Wybierz swój region i język

Menu

Podstacje kontenerowe i prefabrykowane

Klienci wymagający krótszego całkowitego czasu dostawy i minimalnych prac na miejscu przyczynili się najbardziej do rozwoju prefabrykowanych podstacji wewnętrznych Hitachi Energy. Mniejsze podstacje dystrybucyjne są podzielone na moduły o rozmiarach kontenera, które można produkować, montować i testować w fabryce, co umożliwia łatwy transport oraz szybką instalację i przekazanie do eksploatacji na miejscu.

Prefabrykowany budynek chroni sprzęt przed czynnikami środowiskowymi, zwiększając w ten sposób dostępność i niezawodność podstacji. Nie wymaga ogradzania, co upraszcza uzyskanie pozwolenia, jednocześnie poprawiając estetyczny wygląd podstacji.

Niestandardowe i kompaktowe rozwiązania mają niewielką powierzchnię i obejmują gotowe do podłączenia okablowanie główne i wtórne ze stykami typu wtykowego. Zastosowania obejmują zarówno małe systemy dystrybucyjne, jak i integrację odnawialnych źródeł energii. Szybki montaż i demontaż sprawia, że są one łatwe do przeniesienia i nadają się do wykorzystania jako podstacje pomocnicze podczas napraw lub konserwacji istniejących podstacji głównych.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Moduły przetestowane fabrycznie można zainstalować i uruchomić w ciągu kilku dni
  • Kompetentne wsparcie w postaci globalnej sieci usługowej obejmującej 100 krajów
  • Sprawdzony, najnowocześniejszy sprzęt
  • Jedno źródło odpowiedzialności z pełnymi wewnętrznymi możliwościami integracji systemu
  • Pewność wysokiej jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i spełnienia norm środowiskowych
  • Zoptymalizowane rozwiązania zapewniające wysoką wydajność, efektywność, elastyczność, niezawodność i niski koszt cyklu życia
  • Systemy sterowania, ochrony i komunikacji zgodne z IEC 61850 umożliwiające lokalne i zdalne sterowanie i monitorowanie
Podstacje kontenerowe i prefabrykowane