Wybierz swój region i język

Menu

Innowacyjne rozwiązania zaprojektowane z myślą o środowisku morskim

Stopniowa zmiana w sposobie zaspokajania przyszłych potrzeb energetycznych dzięki odpornej, sprawdzonej ofercie, która spełnia wyjątkowe wyzwania związane ze środowiskiem elektrowni morskiej. Portfolio OceaniQ pozwala wydajniej pozyskiwać większą ilość energii i integrować ją ze światowym systemem energetycznym.

Czym jest OceaniQ?

OceaniQ to innowacyjne portfolio produktów, rozwiązań i usług Hitachi Energy dla sektora morskiego, które pozwalają obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność. Oferta ta łączy kompetencje międzybranżowe z sektorów energetyki i morskiego i obejmuje rozwiązania do stałych platform, konstrukcji pływających i systemów zasilania na dnie morza, z których korzystają operatorzy elektrowni wiatrowych, przybrzeżnych i morskich.

Produkty
Specjalnie zaprojektowane i wzmocnione pod kątem zastosowań w środowisku morskim 
Rozwiązania
Rozwiązania wdrożone na morzu w zastosowaniach pływających, na dnie morza i stałych konstrukcjach
Usługi
Usługi w zakresie rozwiązań morskich świadczone zdalnie i na miejscu

Nasi światowej klasy inżynierowie są dumni z pionierskich rozwiązań OceaniQ, które pomagają sprostać trudnym warunkom na morzu i pomagają społeczeństwu zmierzać w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Bruno Melles
dyrektor zarządzający, Jednostka Biznesu Transformatory

Korzyści z OceaniQ

1

Redukcja kosztów i czasu: Zmniejszenie złożoności instalacji/aktualizacji i kosztów dzięki modułowym, kompaktowym i interoperacyjnym rozwiązaniom

2

Zwiększenie bezpieczeństwa: Umożliwienie pracy zdalnej, dzięki czemu operatorzy mogą monitorować i kontrolować zasoby morskie z lądu

3

Poprawa wydajności i zrównoważonego rozwoju: Niezawodna energia odnawialna o większej wydajności i czasie nieprzerwanej pracy dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i analityce predykcyjnej

Przełomowa oferta

Dzięki OceaniQ Hitachi Energy oferuje pełną gamę transformatorów i usług dla przemysłu morskiego – do zastosowań o konstrukcji stałej, pływających i na dnie morza: transformatory turbin wiatrowych, transformatory do podstacji morskich, dławiki kompensacyjne, transformatory uziemiające, komponenty i usługi.
 

  • Rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów występujących w środowisku morskim.
  • Pionier technologiczny: Nowa generacja dużych turbin morskich, kompaktowe rozwiązania, zrównoważony rozwój, zastosowania pływające i na dnie morza.
  • Zasilanie i podłączenie największych turbin wiatrowych i farm wiatrowych.
Nasza oferta

Pierwsza oferta produktów OceaniQ™ obejmuje pełną gamę transformatorów i dławików do zastosowań  pływających.

Pierwsze tego rodzaju portfolio, które przesuwa granice możliwości…
 

Wysokość fal

60+ metrów

Głębokość lub dno uniemożliwiają mocowanie do dna morza

15+ metrów

Fale z powiązanymi wibracjami i wstrząsami
Wzmocnione pod kątem warunków morskich i spełniające specyfikacje pływających farm wiatrowych
Kompletna oferta morskich transformatorów wiatrowych opracowanych pod kątem konstrukcji pływających – od gondoli do punktu przyłączeniowego
Kompletna oferta morskich transformatorów wiatrowych opracowanych pod kątem konstrukcji pływających – od gondoli do punktu przyłączeniowego

Analiza obciążenia modalnego i zmęczenia w celu spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych (wszystkich urządzeń i poszczególnych elementów)

  • Koncentracja na efektach zmęczenia konstrukcji
  • Współpraca ze specjalistami ds. produktów, ekspertami ds. fundamentów i ekspertami ds. konstrukcji górnej
  • Różnorodne ekstremalne środowiska w różnych lokalizacjach (USA, Japonia, Europa Północna itp.)

OceaniQ obejmuje pełną ofertę transformatorów pływających, dławików kompensacyjnych, transformatorów turbin wiatrowych, transformatorów uziemiających i komponentów.
 

Transformatory do zastosowań w jednostkach pływających

Dzięki pełnej ofercie transformatorów do morskich elektrowni wiatrowych, dostępnej teraz w wersji do konstrukcji pływających, jesteśmy preferowanym partnerem, ponieważ oferujemy kompletne rozwiązania od gondoli do punktu połączenia.

Modernizing and strengthening the grid​ with wind turbine

Z nami możesz w pełni wykorzystać potencjał swojego środowiska morskiego

Energia wiatru jest jednym z obfitych i bezpłatnych zasobów naturalnych Ziemi, a dzięki portfolio produktów morskich OceaniQ klienci będą mogli je efektywniej wykorzystać i zintegrować.

Alfredo Parres
Dyrektor ds. energii odnawialnej w Hitachi Energy