Filtry jakości energii PQFI-PQFM-PQFS
Najlepsze rozwiązanie trudnych problemów z jakością zasilania spowodowanych harmonicznymi, asymetrią obciążenia i zapotrzebowaniem na moc bierną
Aktywne filtry PQF firmy Hitachi Energy oferują następujące korzyści systemowe:
- Zgodność z najsurowszymi przepisami dotyczącymi jakości zasilania dzięki unikatowej koncepcji sterowania, która pozwala uniknąć kar lub odmowy podłączenia instalacji do sieci elektrycznej przez zakłady energetyczne.
- Krótszy czas przestojów produkcyjnych lub przestojów w instalacjach komercyjnych.
- Zwiększona wydajność systemu i redukcja emisji CO2.
- Nie jest wymagana szczegółowa analiza sieci, a wdrożenie rozwiązania przebiega szybko i łatwo.
- Dzięki koncepcji aktywnego zarządzania systemem jest on dobrze dostosowany do instalacji niskonapięciowych, które zazwyczaj są często aktualizowane.
Zastosowania
Aktywne filtry PQF firmy Hitachi Energy mogą być wdrażane w małych, średnich i dużych zastosowaniach i są odpowiednie zarówno do instalacji przemysłowych, jak i komercyjnych w sieciach niskonapięciowych. Można je również stosować w sieciach średniego napięcia za pomocą transformatora sprzęgającego.
Dlaczego Hitachi Energy?
Aktywne filtry PQF są standardem w aktywnym polu filtrowania wydajności produktu. PQF firmy Hitachi Energy obejmuje:
- Bezprecedensowa wydajność filtrowania dzięki unikalnemu systemowi sterowania w pętli zamkniętej i możliwości indywidualnego wyboru harmonicznych
- Bezstopniowa kompensacja mocy biernej obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych
- Równoważenie obciążenia w systemach 3- i 4-przewodowych
- Zwiększenie niezawodności systemu do niespotykanych wcześniej poziomów dzięki pełnej funkcjonalności nadmiarowości
- Zaawansowane funkcje komunikacji z Modbus RTU i Modbus TCP
Krótkie dane dotyczące wydajności
| Model | PQFI | PQFM | PQFS |
|---|---|---|---|
| Metoda połączenia | 3 przewody | 3 przewody | 3-/4-przewodowy |
| Napięcie sieciowe | V1: 208-480V V2- 480-690V |
V1: 208-480V V2: 480-690V (ograniczone do 600V dla wersji cULus) |
208-240V 380-415V |
| Prąd znamionowy linii | V1: 300–450 A V2: 180–320 A |
V1: 70 - 100 - 130 - 150 A V2: 100 A |
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A |
| Modułowość | Można połączyć maksymalnie 8 jednostek (4 jednostki dla PQFS) | ||
| Nadmiarowość | Układ główny/główny lub główny/podrzędny | ||
| Zakres harmonicznych | 2. do 50. rzędu | ||
| Dowolne wybieranie harmonicznych | 20 zamówień | 3 przewody: 20 zamówień 4 przewody: 15 zamówień |
|
| Stopień filtrowania | Programowalna harmoniczna w wartości bezwzględnej Ampere | ||
| Współczynnik tłumienia harmonicznego | Lepsze niż 97% przy obciążeniu znamionowym | ||
| Metoda wynagrodzenia | Zamknięta pętla | ||
| Czas reakcji | < Natychmiastowa reakcja 0,5 ms | ||
| Czas reakcji (filtrowanie) | Zazwyczaj 2 cykle sieci (filtrowanie 10–90%) | ||
| Docelowe cos | Programowalny od 0,6 (indukcyjny) do 0,6 (pojemnościowy) | ||
| Tryby równoważenia obciążenia | Między fazami: WŁ./WYŁ. | Między fazami: WŁ./WYŁ. Między fazą a przewodem neutralnym: WŁ./WYŁ. |
|
| Cyfrowe we/wy | 2 wejścia cyfrowe/6 wyjść cyfrowych (bezpotencjałowe) | ||
| Kontakt z alarmem | 1 styk alarmowy NO/NC (bezpotencjałowy) | ||
| Programowanie | Korzystanie z interfejsu GUI menedżera PQF | ||
| Certyfikacja | CE, cUL & CTick | & CTick CE | |