Filtry harmonicznych CHARM
Otwarty system pasywnych filtrów do redukcji harmonicznych w sieciach średniego i wysokiego napięcia
Nowoczesny sprzęt elektryczny nakłada surowe wymagania na stabilność napięcia i jakość zasilania.
Sieć energetyczna może tolerować tylko ograniczony poziom harmonicznych i innych zakłóceń elektrycznych. Instalując pasywne filtry harmonicznych w sieciach średniego/wysokiego napięcia, można uzyskać kilka korzyści:
- Wyższy współczynnik mocy, większa stabilność napięcia i mniejsze straty w sieci
- Filtrowanie harmonicznych w układzie do dopuszczalnych poziomów
- Zmniejszenie problemów z rezonansem i amplifikacja zakłóceń elektrycznych
„Czysta” sieć znacznie zmniejsza obciążenie sprzętu i wydłuża jego żywotność. Pozwala to obniżyć koszty konserwacji i wymiany zużytego sprzętu.
Pasywne filtry harmoniczne Hitachi Energy to idealne rozwiązanie, które umożliwia sprawniejsze i bezproblemowe korzystanie z sieci średniego/wysokiego napięcia.
Zastosowania
Dowolne małe i duże instalacje średniego/wysokiego napięcia oraz instalacje przemysłowe, w których należy filtrować harmoniczne.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Kompetencje do obsługi projektów filtrowania od początku do końca. W trakcie całego projektu koncentrujemy się na współpracy i dialogu z klientem, aby wybrać i osiągnąć najlepsze możliwe rozwiązanie.
- Pomiar i analiza zawartości harmonicznych w sieci w celu opracowania idealnego rozwiązania
- Najwydajniejszym rozwiązaniem do redukcji harmonicznych jest wybór różnych typów filtrów
- Dostarcza kompletne zestawy, w tym kondensatory, reaktory, rezystory i transformatory narzędziowe
- Duże doświadczenie w dziedzinie filtrowania daje efekt w postaci projektów, które zapewniają niezawodne działanie we wszystkich warunkach klimatycznych, od arktycznego zimna po ciepło tropikalne
| Modele | BP, HP lub C |
|---|---|
| Voltage | 1–550 kV |
| Zasilanie | >3 Mvar |
| Częstotliwość podstawowa | 50 lub 60 Hz |
| Częstotliwość strojenia | Opcjonalne |
| Instalacja | Wewnątrz lub na zewnątrz |
| Kondensatory | CHDB, CHDE, CHDF |
| Dławik | Rdzeń powietrzny lub żelazny |