Jednofazowe kondensatory typu mokrego AC
Kondensatory jednofazowe do kompensacji mocy biernej i filtrowania
Kondensatory mokre Hitachi Energy AC są dostępne w rozmiarach do 1200 kvarów na jednostkę (przy 50 Hz) i charakteryzują się nieznacznymi stratami i wysoką niezawodnością. Składają się one z cienkiej dielektrycznej folii polipropylenowej nawiniętej razem z elektrodami folii aluminiowych. Technologie bezpiecznikowe dostępne dla tych kondensatorów obejmują wykonywanie bezpieczników wewnętrznych (CHDB), zewnętrznych (CHDE) i bez bezpieczników (CHDF).
Jako płyn do impregnacji stosuje się biodegradowalny związek węglowodorowy o doskonałych właściwościach elektrycznych. Pojemnik jest wykonany z powierzchni obrobionej wysokiej jakości stali – tuleje i zaciski są najwyższej jakości i niezawodności.
Zastosowania
- Banki kompensacji mocy biernej bocznika
- Filtry harmonicznych
- Rozwiązania kondensatorów serii
- Aplikacje SVC
- Zastosowania HVDC
Dlaczego Hitachi Energy?
- Doskonałe osiągnięcia w zakresie niezawodności
- Solidny i użyteczny w najbardziej wymagających zastosowaniach
- Wszystkie dostępne technologie łączenia
- Wszystkie rodzaje klisz charakteryzujących się niskimi stratami dielektryku i długą żywotnością
- Złożone elektrody foliowe zmniejszają wytwarzanie wyładowań niezupełnych
- Urządzenia są wykonane z ferrytycznej stali nierdzewnej i pomalowane farbą odporną na korozję
- Doskonały system lakierniczy z procesem utwardzania w piecu
Krótkie dane dotyczące wydajności
| CHDB wewnętrznie połączone | Zewnętrzne bezpieczniki CHDE | Bez bezpiecznika CHDF | |
|---|---|---|---|
| Moc (50 Hz) | 100–1200 kvarów | 100–500 kvar | 300–1200 kvarów |
| Moc (60 Hz) | 100–1400 kvarów | 100–600 kvar | 300–1400 kvarów |
| Voltage | 1–15 kV | 1–20 kV | 1–20 kV |
| Maks. prąd | 180 A | 60 A | 180 A |