Wybierz swój region i język

Menu

Baterie kondensatorów w obudowie metalowej ABBACUS

System kompensacji mocy biernej z modułowymi krokami stałego lub wielostopniowego przełączanego kondensatora, który może kompensować wstępnie ustawiony współczynnik mocy

Rodzina metalowych zamkniętych baterii kondensatorów (MECB) ABBACUS to zapakowany, fabrycznie złożony i przetestowany system kompensacji reaktywnej z modułowymi krokami kondensatora stałego lub przełączanego, który automatycznie kompensuje indywidualne obciążenie lub sieć w celu utrzymania wstępnie ustawionego poziomu współczynnika mocy (cos phi). Rodzina ABBACUS składa się z szeregu metalowych baterii kondensatorów, które spełniają wymagania w zakresie kompensacji mocy biernej i filtrowania harmonicznych w sieciach średniego napięcia. Rodzina ABBACUS to rozwiązanie typu „jeden przystanek” ze zintegrowanym pakietem wysokiej jakości podstawowego i dodatkowego sprzętu firmy Hitachi Energy. Rozwiązanie to łączy w sobie podstawowe elementy oraz dodatkowe sterowanie i ochronę w kompaktowej obudowie modułowej.

Dostępne opcje obejmują:
 

  • Reaktora udarowe, detuningowe lub filtrujące
  • Przełączono ze stałą
  • Wewnątrz lub na zewnątrz
  • Obudowy z aluminium, stali nierdzewnej i stali miękkiej
  • Sterowanie automatyczne lub ręczne
  • Opcje chłodzenia lub ogrzewania
  • Zabezpieczenie przed asymetrią
  • Blokowanie
  • Ograniczanie awarii łuku elektrycznego

Zastosowania

Projekt rodziny ABBACUS umożliwia kompensację zarówno sieci rozdziału energii elektrycznej, jak i odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne oraz sieci przemysłowe w różnych segmentach, takich jak górnictwo, metale, przemysł celulozowo-papierniczy, chemiczny, petrochemiczny, naftowy i gazowy, cement, tworzywa sztuczne i inne ciężkie branże.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

Rodzina ABBACUS MECB została zbudowana w oparciu o globalne doświadczenie renomowanego banku kondensatorów w obudowie metalowej firmy Hitachi Energy, ABBACUS, który przez ponad 20 lat poprawia jakość energii dla klientów na całym świecie. Główne cechy serii ABBACUS MECB to:
 

  • Najwyższej jakości gama komponentów Hitachi Energy
  • Testowane fabrycznie
  • Zintegrowana konstrukcja podstawowego i dodatkowego sprzętu
  • Gama typów obudów do różnych zastosowań
  • Sprawdzona konstrukcja Hitachi Energy obniżająca koszty cyklu życia
  • W pełni zamknięta konstrukcja chroniąca części pod napięciem
  • System szyn zbiorczych testowany pod kątem typu
  • Modułowa budowa i łatwa rozbudowa
  • Zasób relokalizowalny – można go przenieść wraz ze zmianą wymagań zakładu
  • Elastyczność w zakresie dostępnych opcji dopasowanych do różnych zastosowań
  • Ponadto dzięki obecności Hitachi Energy w ponad 100 krajach na całym świecie, obsługa i wsparcie są zawsze bliskie
productImage.imageAlt

Przegląd zakresu:

ABBAKUS Seria A Seria B Seria C; Seria D Seria E
Przegląd Podstawowa kompensacja mocy biernej dla obciążeń stałych  Podstawowa automatyczna kompensacja mocy biernej dla obciążeń dynamicznych lub stałych  Podstawowa automatyczna  kompensacja mocy biernej dla obciążeń dynamicznych lub stałych w zanieczyszczonych sieciach Pośrednia automatyczna kompensacja mocy biernej dla  obciążeń dynamicznych lub stałych w sieciach zanieczyszczonych Zaawansowana kompensacja mocy   biernej dla  obciążeń dynamicznych lub stałych w zanieczyszczonych sieciach
Segment rynku Przemysł lekki Przemysł ciężki, przemysł lekki Przemysł ciężki, przemysł lekki, infrastruktura Media, przemysł ciężki, przemysł lekki, infrastruktura, odnawialne Media, przemysł ciężki, przemysł lekki, infrastruktura, odnawialne
Opis produktu Kompaktowe rozwiązanie stałe do 0,7 Mvar przy 12kV Małe modułowe rozwiązanie przełączane z podstawowymi opcjami ochrony do 1 Mvar przy  12kV Średniej wielkości modułowe rozwiązanie z detunedem/z przełączaniem filtra z podstawowymi opcjami ochrony do 1 Mvar na moduł przy 12kV Modułowe rozwiązanie średniej wielkości z detunedem/z przełączaniem filtra z opcjami zwiększonej ochrony do 2,5 Mvar na moduł przy 12kV Modułowe, pełnowymiarowe rozwiązanie udarowe/zdetunedowe/zmiennoprzepływowe/stałe z zaawansowanymi opcjami ochrony do 2,5 Mvar na moduł przy 12kV do 6 Mvar przy 36kV

Krótkie dane dotyczące wydajności

ABBAKUS  
Voltage 1–38 kV
Maksymalna moc wyjściowa Do 30 Mvar
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Lokalizacja Wewnątrz lub na zewnątrz
Temperatura otoczenia -10/+50°C (niższe/wyższe oceny dostępne na żądanie)
Wysokość n.p.m. < 1000 m nad poziomem morza
Wilgotność Maksymalna wilgotność względna 90% bez kondensacji
Poziom izolacji Do 200 kV BIL
Prąd zwarcia Do 50 kA przez 1 sekundę
Konfiguracja banku Stały, przełączany, jedno- lub wieloetapowy
Standardy IEC, IEEE / ANSI , CSA lub odpowiednik
ASCE 7-10 wiatr o prędkości 120 mil/godz.
Wysoki poziom sejsmiczny IEEE 693-2005
Ocena MSK-64 X dla intensywności sejsmicznej

Powiązana oferta