Wybierz swój region i język

Menu

Połączenia morskich elektrowni wiatrowych

Technologia Hitachi Energy opracowana pod kątem branży morskiej energii wiatru jest niezbędna do przesyłania wysokiej jakości energii przy minimalnych stratach.

W wielu krajach najlepsze lokalizacje lądowe dla farm wiatrowych są już rozwinięte, a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zwracają się do lokalizacji przybrzeżnych. Główną atrakcją wyjazdu na morzu jest ogromny zasób wiatru. Średnie prędkości wiatru mogą być o 20 procent wyższe, a uzyskany w ten sposób zysk energii może być nawet o 70 procent wyższy niż na lądzie. Brak przeszkód, takich jak wzgórza i ogólnie gładka powierzchnia morza, również sprawia, że wiatr jest bardziej niezawodny.

Wraz z coraz większymi parkami wiatrowymi, które mają być budowane na morzu, potrzebne są duże inwestycje, aby znaleźć sposoby zasilania sieci. Technologia prądu przemiennego stosowana w pierwszych, mniejszych morskich parkach wiatrowych coraz bardziej osiąga swoje granice ze względu na wysokie zapotrzebowanie kabli na moc bierną. W przypadku farm wiatrowych oddalonych od wybrzeża , HVDC  Light jest idealnym sposobem na dostarczenie energii na brzeg i zapewnienie dobrej jakości  energii.

Stacje przekształtnikowe HVDC Light mają niewielką powierzchnię i niską wagę - co ma szczególne znaczenie w stacji morskiej.

Stacja przekształtnikowa na lądzie (odbiorcza) może znajdować się w pobliżu brzegu lub dalej w głąb lądu. Sieć jest czasami raczej słaba (struktura promieniowa) wzdłuż linii brzegowej, ale niekoniecznie musi to być problem, ponieważ HVDC Light można podłączyć do słabych punktów. Ale łatwo jest również przenieść punkt połączenia do głównej stacji w pewnej odległości od brzegu za pomocą kabli światłowodowych HVDC.

Najnowszym przykładem przesyłu energii wiatrowej HVDC Light na morzu jest Dogger  Bank o mocy 1200 MW.

Hitachi Energy HVDC offshore wind

Referencje

Part of categoryCustomer Story

Dogger Bank

Farma wiatrowa Dogger Bank będzie największą na świecie morską farmą wiatrową po ukończeniu w 2026 roku.

wind turbines in the Oiz eolic park

Sieci elektryczne: Najlepsze łańcuchy dostaw

The Economist's Technology specjalnie dla Ciebie

Inne zastosowania HVDC

Łącza i pliki do pobrania