Wybierz swój region i język

Menu

Podłączanie zdalnej generacji

Transmisje HVDC już teraz dostarczają energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne do milionów konsumentów każdego dnia.

Dzisiejsze inwestycje w wytwarzanie energii odnawialnej są napędzane głównie przez ustawodawstwo i dyrektywy polityczne, jednak sytuacja ta ulegnie zmianie. Obecnie energia jest generowana głównie przez spalanie paliw kopalnych, ale oprócz poważnego wpływu, jaki ma to na środowisko, trzeba pamiętać, że zasoby te są ograniczone. Ponieważ coraz trudniej jest je znaleźć i zebrać, zrównoważone, bezemisyjne wytwarzanie energii odnawialnej bez wątpienia zacznie odgrywać ważną rolę w branży energetycznej.

Szeroko zakrojona integracja zasobów odnawialnych jest jak dotąd jedynym zrównoważonym i długoterminowym rozwiązaniem problemów ograniczonych dostaw zasilania i gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię, które przy obecnym tempie wzrostu ma się podwajać co 30-40 lat.

Istnieją wyzwania związane z integracją odnawialnych źródeł energii na dużą skalę w koszyku energetycznym. Aby projekty były opłacalne, muszą być instalowane tam, gdzie mogą być w pełni i efektywnie wykorzystane, a takie lokalizacje zazwyczaj znajdują się daleko od centrów obciążenia, które najbardziej potrzebują energii. W związku z tym integracja wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na dużą skalę będzie również wymagać znacznego zwiększenia zdolności i wydajności transmisji energii. 

 Transmisje HVDC już dziś dostarczają energię elektryczną generowaną przez elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne milionom konsumentów każdego dnia. Najlepsze miejsca do wytwarzania energii znajdują się zwykle w odległych obszarach, więc energia elektryczna wytwarzana na szczytach gór, pustyniach i morzach często pokonuje ogromne odległości, aby dotrzeć tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. HVDC to najbardziej niezawodny i wydajny sposób na osiągnięcie tego celu. Technologia transmisji prądu stałego o niskich stratach zapewnia, że praktycznie cała energia ze źródeł odnawialnych dociera do konsumentów.

Na przykład linia przesyłowa prądu stałego o długości 2000 km przy napięciu 800 kV traci około 5 procent swojej mocy, podczas gdy straty mocy w linii prądu przemiennego o podobnym napięciu są około dwa razy wyższe. HVDC jest jedyną opcją do podziemnej transmisji mocy na odległość większą niż około 50 km.

Solar thermal CSP parabolic through