Wybierz swój region i język

Menu

Rozszerzenia i modernizacje

Proaktywne działanie i planowanie modernizacji jest znacznie lepsze niż bierne czekanie na awarię.


Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji złożonych instalacji, Hitachi Energy oferuje usługi mające na celu rozwój lub modernizację instalacji do następnej generacji, wydłużenie eksploatacji systemu oraz poprawę dostępności i niezawodności.

Modernizacja
Proaktywna modernizacja systemu przed wystąpieniem poważnej awarii może zaoszczędzić czas i pieniądze. Potrzeba modernizacji zależy głównie od wieku, ogólnego stanu sprzętu i potencjalnej niedostępności części zamiennych.

Wykazano, że modernizacja  instalacji  HVDC wydłuża żywotność systemu, zwiększa dostępność i niezawodność, zwiększa efektywność kosztową, poprawia wydajność, zwiększa pojemność i zwiększa moc znamionową łącza.

Hitachi Energy HVDC Upgrades

Nasza oferta

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

HVDC Light®

HVDC Light®

System HVDC Light®, oparty na technologii VSC (przetwornicy źródła napięcia), jest przeznaczony do przesyłania energii pod gruntem i pod wodą, również na duże odległości. Oferuje liczne korzyści dla środowiska, w tym „niewidoczne” linie energetyczne, neutralne pola elektromagnetyczne, kable bezolejowe i kompaktowe stacje przetwornic.

Dowiedz się więcej

HVDC Classic

HVDC Classic

HVDC Classic, oparty na technologii LCC (Line Commutated Converter), jest używany głównie do łączenia zdalnego generowania na duże odległości, połączeń sieciowych i połączeń DC w sieciach AC, lądowych lub podmorskich, gdzie konwencjonalne metody AC nie mogą być stosowane.

Dowiedz się więcej
Multi-terminal HVDC system

Stacja przetwornicy HVDC

Stacja przetwornicy HVDC

Elektryczność jest przekształcana z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC) i odwrotnie w stacji przetwornic. Odbywa się to za pomocą wysokonapięciowych elektronicznych zaworów półprzewodnikowych o dużej mocy.

Dowiedz się więcej
HVDC Service

Serwis w całym cyklu życia HVDC

Serwis w całym cyklu życia HVDC

Firma Hitachi Energy ma duże doświadczenie w świadczeniu usług konserwacyjnych i dostarczaniu ulepszeń dla łączy prądu stałego wysokiego napięcia na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

System sterowania i ochrony MACH™

System sterowania i ochrony MACH™

System sterowania jest mózgiem w systemach transmisyjnych HVDC. Jedną z najważniejszych zalet nowoczesnej technologii HVDC jest możliwość sterowania.

Dowiedz się więcej

Łącza i pliki do pobrania