Serwis w całym cyklu życia HVDC
Firma Hitachi Energy ma duże doświadczenie w świadczeniu usług konserwacyjnych i dostarczaniu ulepszeń dla łączy prądu stałego wysokiego napięcia na całym świecie.
Hitachi Energy jest wiodącym dostawcą modernizacji i remontów stacjiHVDC. Od 1990 r. firma Hitachi Energy zrealizowała ponad 25 projektów modernizacji instalacji Hitachi Energy i przetwornic HVDC zainstalowanych przez inne firmy. Firma Hitachi Energy jest zawsze gotowa, aby zapewnić najnowsze dostępne systemy, funkcje i modernizacje Twoim instalacjom.
Usługa HVDC zapewnia ciągłe wsparcie projektu przez cały okres jego trwania. Firma Hitachi Energy ma duże doświadczenie w świadczeniu usług konserwacyjnych i dostarczaniu ulepszeń dla łączy prądu stałego wysokiego napięcia na całym świecie.
Już podczas projektowania przetwornicy eksperci serwisowi Hitachi Energy są zaangażowani w przygotowanie go do serwisowania, przyszłej eksploatacji i zminimalizowania przestojów. W pełni odpowiadamy za dostarczony system. W okresie pogwarancyjnym (serwisowym) nasz zespół wsparcia nadal zajmuje się wszelkimi problemami, które mogą się pojawić. Ponadto proaktywnie minimalizujemy ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów poprzez zaplanowane działania prewencyjne.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Ponad 60 lat doświadczenia w zakresie HVDC
- Ponad 120 projektów na całym świecie
- Dedykowana obsługa klienta i kompleksowe zarządzanie projektami
- Najwyższy poziom rzetelności