HVDC Classic (LCC)
Transmisja dużej mocy
Technologia HVDC LCC, przez Hitachi Energy nazywana HVDC Classic, jest używana głównie do łączenia zdalnych punktów generacji na duże odległości, wykonywania połączeń międzysieciowych i przyłączy prądu stałego w sieci prądu przemiennego, lądowej lub podmorskiej, gdzie konwencjonalne metody dostawy prądu przemiennego nie mogą być stosowane.
Obecnie we wszystkich częściach świata działa ponad 170 instalacji LCC HVDC. Transmisja HVDC Classic ma zazwyczaj moc znamionową ponad 100 megawatów (MW), a często mieści się w zakresie 1000–12 000 MW.
Dzięki HVDC Classic firmy Hitachi Energy możliwe jest przesyłanie mocy w obu kierunkach oraz wspieranie istniejących sieci AC w celu zwiększenia trwałości, kontroli i stabilności sieci.
Czym jest HVDC Classic?
- To najbardziej ekonomiczny sposób przesyłania dużej mocy na duże odległości
- Możliwe długie podmorskie połączenia kablowe
- Około trzykrotnie większa moc w korytarzu przesyłowym niż w przypadku napowietrznych linii AC