Zasilanie z lądu
Technologia HVDC Light ®może być wykorzystywana do dostarczania energii zarówno do platform morskich, jak i z nich.
Tradycyjnie platformy offshore generują własną energię elektryczną poprzez spalanie paliw kopalnych do napędzania pokładowych turbin gazowych i / lub jednostek wytwórczych zasilanych olejem napędowym. Alternatywą jest zasilanie instalacji morskich prądem z lądu przy użyciu systemu transmisji kablowej.
Zastępując pokładowe systemy wytwarzania energii elektrycznej spalające gaz ziemny lub olej napędowy, rozwiązanie typu „power-from-shore” może całkowicie wyeliminować CO2 emisje CO2 z platformy. Zwiększa również dostępną przestrzeń i zmniejsza wagę na platformie oraz poprawia środowisko pracy. Ponadto systemy HVDC są łatwiejsze w utrzymaniu niż generatory.
W przypadku grupy platform stacja konwertera może znajdować się na jednym, a zasilanie może być dystrybuowane do innych za pomocą kabli AC lub zasilanie DC może być dystrybuowane do kilku platform w układzie wielokońcowym.