Back to back
Stacja HVDC typu back-to-back może być wykorzystana do utworzenia asynchronicznego połączenia między dwiema sieciami AC.
Stacja HVDC Light® back-to-back składa się z dwóch przetwornic znajdujących się w tym samym budynku.
Stacja HVDC typu back-to-back może być wykorzystana do utworzenia asynchronicznego połączenia między dwiema sieciami AC. Na świecie działa kilka stacji typu back-to-back. W takich instalacjach zarówno prostownik, jak i falownik znajdują się w tej samej stacji i są zwykle używane w celu utworzenia asynchronicznego połączenia między dwiema sieciami AC, które mogą mieć tę samą lub różną częstotliwość. Inną zaletą jest możliwość zastosowania połączenia back-to-back do podziału zbyt mocnej sieci w celu zmniejszenia prądu zwarcia.
Poziom napięcia stałego można wybrać bez uwzględnienia optymalnych wartości dla linii napowietrznej i kablowej, dlatego zwykle jest on dość niski, 150 kilowoltów (kV) lub niższy. Jedynym głównym sprzętem po stronie DC jest dławik wygładzający.
Odniesienia
Inne zastosowania HVDC
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą