Wybierz swój region i język

Menu

Hydrogen production from renewable energy sources

Rozwiązania power-to-hydrogen

Dysponujemy niezrównaną wiedzą specjalistyczną od wczesnego początku projektu, analizy due diligence i planowania, aż po zapewnienie zgodności sieci z przepisami, systemy konwersji mocy i umożliwienie holistycznej optymalizacji zasilania z wykorzystaniem elektrolizera.

Wszystkie te funkcje są kluczowe dla dużych zakładów produkcji wodoru, w przypadku których dostępność, wydajność i ślad węglowy są czynnikami przesądzającymi o sukcesie.

Holistyczna oferta zielonego wodoru Hitachi Energy

Two maintenance engineers inspect relay protection system with laptop computer. Bay control unit. Medium voltage switchgear

PLANUJ

Technoekonomiczne usługi doradcze

Ocena wykonalności ekonomicznej i technicznej projektów lub przejęć projektów od długoterminowego prognozowania cen źródeł energii elektrycznej po zrównoważoną prognozę kosztów wodoru (LCOH) i badania przeciążenia sieci.

Specjalistyczne doradztwo techniczne 

Zapewniamy, że nasza obecność na globalnym rynku usług doradczych i wiedza specjalistyczna dotycząca zgodności z kodeksem sieciowym, projektowania rozwiązań w zakresie jakości zasilania i połączeń sieci H2 zapewnią Ci dostęp do informacji i porad ekspertów potrzebnych do wyboru konwerterów zoptymalizowanych pod kątem wymagań sieci i ograniczeń operacyjnych.

BUDUJ

Rozwiązania w zakresie zasilania typu „grid to stacks”
Koncentrujemy się na optymalizacji kompletnego systemu zasilania i zwiększeniu wydajności, począwszy od podłączenia do sieci aż po terminale stosowe, które zmniejszają ryzyko związane z projektem w odniesieniu do zgodności z kodeksem sieciowym, w tym:
 

  • Całościowy pakiet inżynierii systemów
  • Pełna oferta małych, średnich i dużych transformatorów mocy do podstacji wraz z transformatorami prostownikowymi w izolacji suchej i ciekłej do elektrowni pracujących w oparciu o elektrolizę wody
  • Rozwiązania w zakresie rozdzielnic
  • Rozwiązania w zakresie ochrony, sterowania i komunikacji do zoptymalizowanej automatyzacji instalacji i półprzewodnikowe elementy mocy
  • Naszeroztwory  wodorowe  mogą zmieścić się w pojemnikach i mogą być również dostosowane do dużych zakładów produkcji H2 na skalę giga
Bezpieczeństwo energetyczne i jakość energii elektrycznej

Nasze rozwiązania w zakresie jakości zasilania i systemy magazynowania energii na bazie akumulatorów (BESS) wspomagają produkcję ekologicznego wodoru, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo energetyczne, optymalizując koszty, ślad węglowy i wydajność zakładu.

Dzięki naszym niezawodnym rozwiązaniom zasilania można realizować projekty związane z produkcją wodoru.

Build your Hydrogen projects with our reliable power supply solutions

Four persons planning construction

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Maksymalizacja przychodów i korzyści biznesowych dzięki zoptymalizowanym operacjom.

Wspieramy eksploatację i konserwację poprzez oprogramowanie i rozwiązania z zakresu automatyzacji, które umożliwiają niezawodne i bezpieczne monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz poprzez narzędzia prognostyczne umożliwiające przewidywanie czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych.

Nasza historia sukcesu

Powiązane & wiadomości na blogach

Wydarzenia i webinaria

Hydrogen energy storage with renewable energy sources

Globalny popyt na ten wszechstronny nośnik energii stale rośnie.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i portfolio w zakresie produkcji wodoru, należy się skontaktować z naszym zespołem poniżej.