Wybierz swój region i język

Menu

Poziomy środkowy odłącznik odcinający GW55

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Odłączniki GW55 są dostępne do 245 kV, 3150 A i 50 kA. Odłączniki te mają konstrukcję o niskim tarciu zapewniając minimalny opór kontaktowy. Są one wyposażone w blokady wyróżniające się niezawodnością w ekstremalnych warunkach. Inne ważne cechy odłączników to:
 

  • Płytki kontaktowe z funkcją samooczyszczania
  • Nacisk kontaktowy pozostaje niezmieniony dzięki sprężynom ze stali nierdzewnej
  • Doskonała konstrukcja blokady mechanicznej
  • Zdolność do rozbijania lodu

Zastosowania

Poziomy środkowy odłącznik rozłączający jest używany w podstacjach ze względu na jego prostotę i elastyczność montażu.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 72,5 123 145 245
Prąd znamionowy (A) do 3150
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) do 50
Napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej (kV)        
· do uziemienia 140 230 275 460
· na odległość izolacji 160 265 315 530
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (kV)        
· do uziemienia 325 550 650 1050
· na odległość izolacji 375 630 750 1200